Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature

SRL Series

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature | SRL Series

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature

  • 3, 5, 8 & 10 W/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°F (65°C) Maximum Maintenance Temperature
Elektrische Heizkabelsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Industrial Heaters.

APPLICATIONS SRL self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. the 150°F (65°C) maximum pipe maintenance temperature rating also suitable for certain process applications. OMEGALUX ® SRL can be used in hazardous as well as certain corrosive areas. Prices below are per foot.For complete part number list and specifications in PDF format,please go to related links
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
SRL3-1C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 watt/ft, 120 volt, tinned copper braided heat cable
  
SRL3-2C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 watt/ft, 240 volt, tinned copper braided heat cable
  
SRL5-1CR
21,94
Lieferzeit: 5 Wochen
 
5 watt/ft, 120 volt,tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
  
SRL5-2CR
18,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
  
SRL5-1CT
29,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 watt/ft, 120 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable
  
SRL5-2CT
24,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTES
RTES
46,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
End seal kit
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Pricing shown in price per foot
Minimum length of heating cable is 25 ft.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Watts per foot Wählen Sie:
SRL3 für 3 watts / foot
SRL5 für 5 watts / foot
SRL8 für 8 watts / foot
SRL10 für 10 watts / foot

(2) Jacket Type Wählen Sie:
-1C für Tinned Copper Braid
-CR für Tinned Copper Braid and TPR Overcoat
-1CT für Tinned Copper Braid and Fluoropolymer Overcoat
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.