Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Self-Regulating Rapid-Trace Heating Cable/Medium Temperature

SRM Series

Self-Regulating Rapid-Trace Heating Cable/Medium Temperature | SRM Series

  • 3, 5, 8, 10, 15 and 20 Watts/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°C (302°F) Maximum Maintenance Temperature
Elektrische Heizkabelsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Industrial Heaters work on this link.

APPLICATIONS SRM/E self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for process temperature maintenance and freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. The 190°C (375°F) maximum exposure temperature rating allows steam cleaning of process equipment with up to 170 psig steam. OMEGALUX ® SRM/E heating cables can be used in hazardous as well as certain corrosive areas.

Prices below are per foot. For complete part number list and product specifications go to related links and download specifications in PDF format.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
SRM/E10-1CT
41,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heat cable,10 watts/ft, 120 vac, fluoropolymer overcoated
  
SRM/E10-2CT
37,56
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heat cable,10 watts/ft, 240 vac, fluoropolymer overcoated
  
SRM/E20-1C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heat cable,20 watts/ft, 120 vac, metallic braid
  
SRM/E20-2CT
51,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heat cable,20 watts/ft, 240 vac, flouropolymer overcoated
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTES
RTES
50,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
End seal kit
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: † All Prices are shown in price per foot
*Minimum length of heating cable is 25 ft. SRM/E cable is also available in 15 Watts per foot. Contact Sales for price and delivery.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Watts per foot Wählen Sie:
3 für 3 Watts/ft
5 für 5 Watts/ft
8 für 8 Watts/ft
10 für 10 Watts/ft
15 für 15 Watts/ft
20 für 20 Watts/ft

(2) Voltage and Jacket Style Wählen Sie:
-1C für 120 Vac Metallic Braid
-2C für 240 Vac Metallic Braid
-1CT für 120 Vac Fluoropolymer Overcoat
-2CT für 240 Vac Fluoropolymer Overcoat
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.