Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Slip-Ring Assemblies with Sealed Mercury Contacts for Electrical Noise
DISCONTINUED - Products containing MERCURY are NO LONGER AVAILABLE

SRTC

Slip-Ring Assemblies with Sealed Mercury Contacts | SRTC

Slip-Ring Assemblies with Sealed Mercury Contacts

  • Compact Size
  • Rugged Design
  • Mounts in Any Orientation
  • End of Shaft Mounting
  • 36" PFA Insulated Stranded Wire Leads on Each End
  • Extremely Low Electrical Noise

Beschreibung

SRTC series slip rings fit a wide range of applications for low level instrumentation signals, including thermocouples and RTD’s. Tight environmental sealing permits continuous operation with zero maintenance. Available in thermocouple types J, K, T, E, and uncompensated.

For easy installation, one end of the SRTC features a removable 9-pin sub-D connector with 36" lead wires; the other end has integrally attached lead wires.

Note that vibration and mechanical shock reduce useful life. Some installations might require a shock absorbing-type mount to extend the unit's life. Limit mounting eccentricity to 0.002". In food applications, isolate the assembly from any possibility of food contamination.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.

Products containing MERCURY are NO LONGER AVAILABLE.
Please consult Temperature Engineering for possible substitues for your application.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SRTC-3-U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Slip ring assembly with 3 contacts, type U
SRTC-4-E
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Slip ring assembly with 4 contacts, type E
SRTC-4-J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Slip ring assembly with 4 contacts, type J
SRTC-6-K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Slip ring assembly with 6 contacts, type K
SRTC-6-T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Slip ring assembly with 6 contacts, type T
SRTC-6-U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Slip ring assembly with 6 contacts, type U
SRTC-8-J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Slip ring assembly with 8 contacts, type J
SRTC-8-E
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Slip ring assembly with 8 contacts, type E
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Number of Contacts Wählen Sie:
4 für 4 contacts
6 für 6 contacts
8 für 8 contacts

(2) Thermocouple Type Wählen Sie:
J für Type J
K für Type K
T für Type T
E für Type E
U für Type U
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.