Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Seamless Strip Heater without Mounting Tabs

SSE, SSEM & SSNHM Series

Seamless Strip Heater without Mounting Tabs | SSE, SSEM & SSNHM Series

Seamless Strip Heater without Mounting Tabs

  • 1 11/16" (4 cm) or 1 1/8" (2.9 cm) Wide
  • Rugged, Reliable, Premium Quality
  • 200 to 2550 Watts
  • 2 Terminals One End
  • Seamless Construction
  • Select Rust Resisting Iron or Monel Sheath
Heizbänder - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Seamless strip elements are supplied without mounting tabs as standard. Overall length (dimension A) is with mounting tab; dimension D is length without mounting tabs.



SSNHM Series
Monel Sheath
Model No.
Dimension-Inches (cm) Watts W/In2† Weight
Lb.(kg)
A B D
SSNHM-08/120V8 1/8(21)7 3/8(19)6 5/8(17)20019.36(.16)
SSNHM-09/120V9 5/8(24)8 7/8(23)8 1/8(21)27519.38(.17)
SSNHM-11/120V11 1/8(28)10 3/8(26)9 5/8(24)30016.50(.22)
SSNHM-12/*12 1/8(31)11 3/8(29)10 5/8(27)32016.63(.29)
SSNHM-14/*14 1/8(36)13 3/8(34)12 5/8(32)37514.70(.32)
SSNHM-15/*15 3/8(40)14 5/8(37)13 7/8(35)41514.75(.34)
SSNHM-18/*18(46)17 1/8(44)16 1/2(42)495131.40(.64)
SSNHM-19/*19 5/8(50)18 7/8(48)18 1/8(46)550131.40(.64)
SSNHM-21/*21 1/8(54)20 3/8(52)19 5/8(50)600131.63(.74)
SSNHM-22/*22 5/8(57)21 7/8(56)22 1/8(56)625131.79(.81)
SSNHM-24/*23 7/8(61)23 1/8(59)22 3/8(57)675131.81(.82)
SSNHM-25/*25 5/8(65)24 7/8(63)24 1/8(62)725132.06(.93)
SSNHM-27/*27 5/8(70)26 7/8(68)26 1/8(66)800132.25(.10)
* Designate voltage, i.e.; insert 120V for 120 VAC or 240V for 240 VAC.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage. For mounting tab specify “-with mounting tabs” as suffix and add $8.35 to price.


SSE & SSEM Series
Monel Sheath
Model No.
Dimension-Inches (cm) Watts W/In2† Weight
Lb.(kg)
A B D
SSE-820/120VSSEM-820/120V8 1/8(21)7 3/8(19)6 5/8(17)20013
SSE-1027/*SSEM-1027/*10 5/8(27)9 7/8(25)9 1/8(23)27511
SSE-1232/*SSEM-1232/*12 1/8(31)11 3/8(29)10 5/8(27)32011
SSE-1437/*SSEM-1437/*14 1/8(36)13 3/8(34)12 5/8(32)37510
SSE-1541/*SSEM-1541/*15 3/8(39)14 5/8(37)13 7/8(35)41510
SSE-1849/*SSEM-1849/*18(46)171/4(44)16 1/2(42)50010
SSE-1955/*SSEM-1955/*19 5/8(50)18 7/8(48)18 1/8(46)55010
SSE-2060/*SSEM-2060/*21 1/8(54)20 3/8(52)19 5/8(50)62510
SSE-2467/*SSEM-2467/*23 7/8(61)23 1/8(59)22 3/8(57)75010
SSE-2572/*SSEM-2572/*25 5/8(65)24 7/8(63)24 1/8(61)80010
SSE-3085/*SSEM-3085/*30 5/8(78)29 3/8(45)28 1/8(71)100010
SSE-3392/*SSEM-3392/*33 5/8(85)32 3/8(82)31 1/8(79)125012
SSE-3611/*SSEM-3611/*36(86)34 7/8(89)33 1/2(85)150013
SSE-3817/*SSEM-3817/*38 5/8/(98)37 3/8(95)36 1/8(93)150012
SSE-4315/*SSEM-4315/*42 5/8(108)41 3/8(105)40 1/8(102)150011
SSE-4816/*SSEM-4816/*48(122)46 3/4(119)45 1/2(116)165010
SSE-5418/*SSEM-5418/*54(137)52 3/4(133)51 1/2(131)187510
SSE-6422/240VSSEM-6422/240V64(163)62 3/4(160)61 1/2(156)225010
SSE-7225/240VSSEM-7225/240V72(183)70 3/4(180)69 1/2(177)255010
/* Designate voltage, i.e.; insert 120V for 120 VAC or 240V for 240 VAC.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage.
† To determine maximum allowable watt density, see Figure C-8 /9. For mounting tab specify “-with mounting tabs” as suffix and add $8.35 to price.


Not all part number combinations are valid !
Review Table and Spec sheet for best success when using the "Part Number Builder".
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
SSE-1437/120V
159,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
seamless strip heater without mounting tabs, 120 Vac, rust-resisting iron sheath
SSE-2060/120V
182,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
seamless strip heater without mounting tabs, 120 Vac, rust-resisting iron sheath
SSE-3085/240V
221,32
Lieferzeit: 7 Wochen
 
seamless strip heater without mounting tabs, 240 Vac, rust-resisting iron sheath
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Series Wählen Sie:
SSE für SSE series
SSEM series
SSNHM für SSNHM series

(2) Code in Partnumber Wählen Sie:
8 für code 8
9 für code 9
11 für code 11
12 für code 12
14 für code 14
15 für code 15
18 für code 18
19 für code 19
21 für code 21
22 für code 22
24 für code 24
25 für code 25
27 für code 27
820 für code 820
1027 für code 1027
1232 für code 1232
1437 für code 1437
1541 für code 1541
1849 für code 1849
1955 für code 1955
2060 für code 2060
2467 für code 2467
2572 für code 2572
3085 für code 3085
3392 für code 3392
3611 für code 3611
3817 für code 3817
4315 für code 4315
4816 für code 4816
5418 für code 5418
6422 für code 6422
7225 für code 7225

(3) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 Vac
240V für 240 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.