Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Robuste Heizdecken mit niedriger Leistungsdichte

SSHB Series

Heizdecken mit niedriger Leistungsdichte und mit Silikongummi-Ummantelung | SSHB Series

107,09 SSHB-612-180-240

CE
  • Feuchtigkeits- und Chemiekalienresistent
  • Gleichmäßig niedrige Leistungsdichte von 388 mW/cm²
  • Betriebstemperatur max. 232°C
  • Fünf Standardgrößen
  • Unkomplizierte Installation
  • Spannungsversorgung 230 V, 120 V oder 480 V*
  • Mit druckempfindlichem Haftkleber (Option)
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die OMEGALUX™-Heizdecken sind in Silikongummi einlaminierte elektrische Widerstandsheizelemente niedriger Leistungsdichte. Sie eignen sich genauso als Frostschutz wie für Anwendungen zur Prozesstemperaturregelung. Die robusten Heizelemente sind aus gestricktem und verflochtenem Vielfachlitzendraht hergestellt. Durch die vulkanisierte Ummantelung sind sie wasserfest. Der druckempfindliche Haftkleber (Option) ermöglicht eine unkomplizierte Installation. Durch die Eigenwärme der Decke wird der Silikonklebstoff vulkanisiert, sodass eine dauerhafte Verbindung entsteht.

TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorgung: 230 V, 120 V oder 480 V*
Leistung: 180 W, 360 W, 720 W oder 1440 W
Leistungsdichte: 2,5 W/in²
Durchschlagsfestigkeit: 2.000 V
Anschlussleitung: Länge 1,20 m, Leiterquerschnitt 1,25 mm², Isolierung Silikongummi

VORSICHT
Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Installation dieses Produkts oder die Verwendung durch nicht dafür qualifizierte Personen können Brände und elektrische Schläge zur Folge haben. Zusätzliche Warnhinweise siehe Innenseite der rückseitigen Abdeckung.

Anwendungen
• Lagertanks
• Förderanlagen
• Wasser- und Futtertröge
• Staubabscheider
• Tankfahrzeuge
• Prozessbehälter und Tauchbäder
• Schmelztiegel

Modell-Nr. (ohne Haftkleber) Modell-Nr. (mit Haftkleber) Spannung (V) Leistung (W) Abmessungen (mm)
SSHB-612-180-120SSHB-612-180-120-P120180602 x 305
SSHB-612-180-240SSHB-612-180-240-P240180602 x 305
SSHB-624-360-120SSHB-624-360-120-P120360102 x 610
SSHB-624-360-240SSHB-624-360-240-P240360102 x 610
SSHB-1212-360-120SSHB-1212-360-120-P120360305 x 305
SSHB-1212-360-240SSHB-1212-360-240-P240360305 x 305
SSHB-1224-720-120SSHB-1224-720-120-P120720305 x 610
SSHB-1224-720-240SSHB-1224-720-240-P240720305 x 610
SSHB-2424-1440-120SSHB-2424-1440-120-P1201440610 x 610
SSHB-2424-1440-240SSHB-2424-1440-240-P2401440610 x 610

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Heizdecken ohne Haftkleber
SSHB-612-180-120
107,09
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 180 W, 120 V, ohne Haftkleber
SSHB-612-180-240
107,09
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 180 W, 240 V, ohne Haftkleber
SSHB-624-360-120
163,61
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 360 W, 120 V, ohne Haftkleber
SSHB-624-360-240
163,48
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 360 W, 240 V, ohne Haftkleber
SSHB-1212-360-120
157,91
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 360 W, 120 V, ohne Haftkleber
SSHB-1212-360-240
163,61
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 360 W, 240 V, ohne Haftkleber
SSHB-1224-720-120
279,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizdecke, 720 W, 120 V, ohne Haftkleber
SSHB-1224-720-240
284,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizdecke, 720 W, 240 V, ohne Haftkleber
SSHB-2424-1440-120
549,95
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 1440 W, 120 V, ohne Haftkleber
SSHB-2424-1440-240
540,68
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 1440 W, 240V, ohne Haftkleber
Heizdecken mit Haftkleber
SSHB-612-180-120-P
115,68
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 180 W, 120 V, mit Haftkleber
SSHB-612-180-240-P
115,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizdecke, 180 W, 240 V, mit Haftkleber
SSHB-624-360-120-P
176,02
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 360 W, 120 V, mit Haftkleber
SSHB-624-360-240-P
169,72
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 360 W, 240 V, mit Haftkleber
SSHB-1212-360-120-P
172,62
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 360 W, 120 V, mit Haftkleber
SSHB-1212-360-240-P
169,72
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 360 W, 240 V, mit Haftkleber
SSHB-1224-720-120-P
303,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizdecke, 720 W, 120 V, mit Haftkleber
SSHB-1224-720-120-P
303,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizdecke, 720 W, 120 V, mit Haftkleber
SSHB-2424-1440-120-P
593,27
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 1440 W, 120 V, mit Haftkleber
SSHB-2424-1440-240-P
593,27
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Heizdecke, 1440 W, 240 V, mit Haftkleber
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * 480-V-Heizelemente auf Anfrage.
Zur Bestellung mit Installationsrohranschluss und bei Raumtemperatur vulkanisierendem Abdichtkleber ergänzen Sie die Modellnummer mit SRL-CB.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.