Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Interface Racks for Solid State Input/Output Modules

SSR-RACK Series

Interface Racks for Solid State Input/Output Modules | SSR-RACK Series

Interface Racks for Solid State Input/Output Modules

3 year warranty CE
  • 48, 24 and 8 Channel Models
  • Direct Connection to the CIO Family of Digital I/O Plug-in Boards
  • On-Board Buffers
  • Powered by 5 Vdc
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Most digital I/O boards can not be directly interfaced to real world devices. Output voltages are usually limited to TTL levels (0/5 Vdc) with a few milliamps of drive current. Inputs are also typically limited to a maximum 5 volt level. When higher voltages or currents are needed, OMEGA's solid state I/O modules are the perfect solution. Models are available for input or output signals in AC and DC voltage versions. The SSR-RACK series is a family of backplanes that accept the solid state I/O modules and provide a direct connection to OMEGA's CIO family of digital I/O PC plug-in boards. Three models are available; the SSR-RACK48, SSR-RACK24 and SSR-RACK08 which are 48, 24 and 8 channel models respectively.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SSR-RACK08
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 channel solid state I/O module rack, accommodates 8 single channel I/O modules
SSR-RACK24
339,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
24 channel solid state I/O module rack, accommodates 24 single channel I/O modules
SSR-RACK48
486,80
Lieferzeit: 10 Wochen
 
48 channel solid state I/O module rack, accommodates 12 quad I/O modules
C37FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 ft. 37 pin cable
C50FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 ft. 50 pin cable
BP-POWER
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 connectors on a ISA card with backplate
PC-POWER-10
33,05
Lieferzeit: 10 Wochen
 
10' power cable, required for the SSR-RACK08, included with the SSR-RACK24 and RACK48
ACI5A-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Single AC input module
ACO5-C
20,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Single AC output module
DCI5-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Single DC input module
DCO5-C
31,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Single DC output module
SSS-QI120-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quad Vac/dc Input module
SSS-QOA240-C
72,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
Quad Vac output module
SSS-QOD60-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quad Vdc output module
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Order racks and modules. Cable compatible with most CIO board with digital I/O
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.