Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output

SSRDC100V Series

Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output | SSRDC100V Series

Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output

1 year warranty
  • Output Current Range to 40 Adc
  • Output Voltage Range, 0 to 100 Vdc
  • Input Signal Range, 4 to 28 Vdc
  • Compatible with Most Logic Systems
  • Optically Isolated
  • 2500 Volt Isolation
  • 100% Tested at Rated Current
  • High Surge Ratings
  • Fast Switching Times

    OPTIONS
  • Output Current Ratings
  • Optional Clear Plastic Safety Cover
  • Heat Sinks to Control Ambient Temperature
Elektromechanische und Halbleiter-Relais - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s SSRDC100V series solid state relays are dc input/dc output switching devices with no moving parts. These SSR’s are capable of switching at high speeds without the noise associated with electromechanical relays. MOSFET outputs provide reliable switching.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRDC100VDC20
SSRDC100VDC20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
dc solid state relay with 20 A nominal rating
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.