Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

4-Channel Solid State AC and DC Input/Output Modules

Quad Solid State Switches

4-Channel Solid State AC and DC Input/Output Modules | Quad Solid State Switches

4-Channel Solid State AC and DC Input/Output Modules

  • 4 Channels in One Module
  • 4000 Vrms Isolation
  • AC/DC Input and Output Modules Available
  • High Speed Input Module Available
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Designed to minimize space requirements, the SSS-Q series 4-channel solid state switches replace 4 individual SSS modules. Providing a connection between data acquisition systems and the real world, these modules can sense or control ac/dc power lines. Input modules sense the presence of an ac/dc voltage, and send an input signal to the acquisition system. Output modules accept an output signal from the system, and will switch ac/dc power lines on or off. Each module contains four channels of input or outputs. Up to 6 modules may be mounted on a 6000-DEXB-C backplane for a twenty-four channel system.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SSS-QI240-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
180 to 280 Vac/dc Inputs
SSS-QIDF16-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3.3 to 32 Vdc Fast Switching Inputs
SSS-QID32-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 to 60 Vac/dc Inputs
SSS-QOA240-C
72,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
24 to 280 Vac Outputs
SSS-QOD60-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 to 60 Vdc Outputs
6000-DEXB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Backplane for up to 6 modules
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Backplane requires 5Vdc power.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.