Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kleber und Epoxydharz für Dehnungsmessstreifen

TT300, SG496, SG401

Kleber und Epoxydharz für Dehnungsmessstreifen | TT300, SG496, SG401

Kleber und Epoxydharz für Dehnungsmessstreifen

  • Kleber für Dehnungsmessstreifen
  • Zwei Flaschen Härter, 28 g (halbvoll)
  • Zwei Kunststofftrichter (ø 35 mm)
  • Zwei Pinsel (im Verschlussdeckel)
  • Eine Flasche mit 59 ml Azeton
  • Eine Flasche mit 59 ml Säureprimer
  • Eine Flasche mit 59 ml Neutralisierungsmittel
  • Eine Flasche mit 59 ml Harzlösemittel
  • Bedienungsanleitung
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Kleber TT300 von OMEGA ist ein durch Wärme aushärtender 2-Komponentenkleber auf Epoxy-Basis, der für Dehnmessstreifen mit Polyimidträger bis 200°C verwendet wird. Ein TT300-Satz besteht aus 2 Flaschen mit Harz und Härter, die bereits im richtigen Mischungsverhältnis abgepackt sind. Vor der Verwendung muss lediglich der Härter in eine Harzflasche gegeben und für eine Minute geschüttelt werden.

Je eine Flasche Härter und Harz ergeben zusammen ca. 21 g Kleber. Die Lagerdauer des Harz-Härter-Gemischs beträgt bei Raumtemperatur etwa 6 Wochen. Ungeöffnet sind die unvermischten Komponenten praktisch unbegrenzt haltbar, solange die Flaschen fest verschlossen bleiben. Jeder TT300-Satz enthält 59 g Azeton, Säureprimer, Neutralisierungsmittel und Harzlösemittel zur Reinigung und Vorbereitung der Oberfläche sowie zwei Trichter und zwei Pinsel.

SG496 und SG401 sind kalt aushärtende 1-Komponentenkleber für allgemeine Anwendungen. Diese sind die am häufigsten für Dehnungsmessstreifen verwendeten Kleber. Sie binden in 1 Minute ab und sind nach 24 Stunden voll ausgehärtet. SG401 ist ein Ethyl-basiertes Cyanoacrylat, SG496 ein Methyl-basiertes Cyanoacrylat. Beide sind bei Raumtemperatur ca. 1 Jahr haltbar, bei kälteren Temperaturen verlängert sich die Lagerdauer. Der Temperaturbereich zum Kleben liegt zwischen 54 und 82°C.

Anmerkung: Für die auf dieser Seite beschriebenen Produkte können unter Umständen Versandkosten für den Versand als Gefahrstoff anfallen. Unser Vertriebsteam setzt sich dann nach Eingang der Bestellung mit Ihnen in Verbindung.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SG496
42,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 oz methyl-based cyanoacrylate für metals (Ca. 750 DMS)
SG401
13,43
Lieferzeit: ab Lager
 
2,8 g Ethyl-basiertes Cyanoacrylat für poröse Werkstoffe (ca. 50 DMS)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.