Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
350 bis 2400 Watt passend für die meisten Heizanwendungen
120 und 240 V
4 bis 50 W/in2
175°C max. Manteltemperatur
Beschreibung
ANWENDUNGEN
Diese hochwertigen Heizelemente mit Kupfermantel dienen zum Beheizen von Werkzeugen, Formen und anderen Wärme übertragenden Metallteilen. Sie eignen sich auch hervorragend für Luftheizanwendungen und als Tauchheizung zur Montage mit Flansch, Schraubstopfen, Gewindeanschluss oder anderen Montagearten. VORTEILE:
Heizelemente mit einer dicht geschlossenen Seite und beiden Anschlüssen an einer Seite können die Verdrahtung in vielen Fällen vereinfachen. Heizelemente mit geringem Durchmesser erlauben eine Konzentration der Wärme auf einen beschränkten Bereich, und dies bei geringerem Platzbedarf als bei U-förmigen Ausführungen mit Anschlüssen an beiden Seiten.
Merkmale
Diese Heizelemente sind wie die Omegalux Standard-Heizelemente aufgebaut, außer dass beide Anschlüsse des Heizwiderstandes an der gleichen Seite angeordnet sind. Die 25 cm langen Anschlussleitungen sind mit Silikonöl-imprägnierter Glasfaserisolierung versehen und gehen in einer Keramikhülse in die Klemmen über.
Das anschlussfreie Ende der Heizelemente ist bei allen Standard-Heizelementen mit einseitigem Anschluss abgedichtet. Bei Verwendung als Eintauch-Heizelement wählen Sie bitte die Ausführung mit dicht geschlossener Seite, falls Sie keine Standardausführung bestellen.
Biegefähigkeit:
Biegen wird für Heizelemente mit Anschlüssen an einer Seite nicht empfohlen.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Bei Verwendung als Eintauch-Heizelement wählen Sie bitte die Ausführung mit dicht geschlossener Seite.