Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mineralisolierte Thermoelementleitung für Temperaturen bis 1150°C

OMEGACLAD-XL

OMEGACLAD-XL Mineralisolierte Thermoelementleitung | OMEGACLAD-XL

OMEGACLAD-XL Mineralisolierte Thermoelementleitung

  • Manteldurchmesser 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,5, 6,0, 8,0 und 9,6 mm
  • Dauerhaft bis 1150°C einsetzbar
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Oxidation, Aufkohlung und Chlorination
  • Aus Material mit besonders engen Fehlertoleranzen
  • Verfügbar als Typ K oder N
  • Als Meter- oder Rollenware
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie bitte hier, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelementleitung.

Die Omegaclad-XL mineralisolierten Thermoelementleitungen können über längere Zeiten hinweg bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, ohne eine nennenswerte Drift zu zeigen.

Als Mantelmaterial dient das Nickel-Chrom-basierte OMEGACLAD-XL, das eine hervorragende Beständigkeit gegen Oxidation aufweist.



Technische Daten

Modellnummer      Leitungs-
 kalibrierung
 Mantel- 
material
 Mantel-
durchmesser
mm
Wand-
stärke
mm
Widerstand
15,5°C Ohm/
dbl.ft
Leitungs-
durchmesser
mm
XL-K-MO-0.5MM Typ K  Omegaclad XL 0,50 0,076 52,6 0,089
XL-K-MO-0.75MM Omegaclad XL 0,75 0,113 23,6 0,134
XL-K-MO-1.0MM Omegaclad XL 1 0,152 13,2 0,178
XL-K-MO-1.5MM Omegaclad XL 1,5 0,254 5,82 0,254
XL-K-MO-2.0MM Omegaclad XL 2 0,305 3,28 0,356
XL-K-MO-3.0MM Omegaclad XL 3 0,457 1,47 0,559
XL-K-MO-4.5MM Omegaclad XL 4,5 0,66 0,66 0,787
XL-K-MO-6.0MM Omegaclad XL 6 0,94 0,38 1,016
XL-K-MO-8.0MM Omegaclad XL 8 1,016 0,17 1,27
XL-K-MO-9.6MM Omegaclad XL 9,6 1,143 0,08 1,499
XL-N-MO-0.5MM Typ N Omegaclad XL 0,50 0,076 52,6 0,089
XL-N-MO-0.75MM Omegaclad XL 0,75 0,113 23,6 0,134
XL-N-MO-1.0MM Omegaclad XL 1 0,152 13,2 0,178
XL-N-MO-1.5MM Omegaclad XL 1,5 0,254 5,82 0,254
XL-N-MO-2.0MM Omegaclad XL 2 0,305 3,28 0,356
XL-N-MO-3.0MM Omegaclad XL 3 0,457 1,47 0,559
XL-N-MO-4.5MM Omegaclad XL 4,5 0,66 0,66 0,787
XL-N-MO-6.0MM Omegaclad XL 6 0,94 0,38 1,016
XL-N-MO-8.0MM Omegaclad XL 8 1,016 0,17 1,27
XL-N-MO-9.6MM Omegaclad XL 9,6 1,143 0,08 1,499


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
XL-K-MO-6.0mm
72,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1 m Thermoelementleitung Typ K (NickelChrom-Nickel) mit OMEGACLAD-XL Mantel, Durchmesser 6 mm
XL-N-MO-3.0mm
20,63
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1 m Thermoelementleitung Typ N (Nicrosil- Nisil) mit OMEGACLAD-XL Mantel, Durchmesser 3 mm
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelementleitung Typ Wählen Sie:
K für Typ K
N für Typ N

(2) Durchmesser Wählen Sie:
0.5mm für 0.5 mm
0.75mm für 0.75 mm
1.0mm für 1.0 mm
1.5mm für 1.5 mm
2.0mm für 2.0 mm
3.0mm für 3.0 mm
4.5mm für 4.5 mm
6.0mm für 6.0 mm
8.0mm für 8.0 mm
9.6mm für 9.6 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.