Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DialTemp™ Surface Thermometers Dual Fahrenheit & Celsius Dials

SUR Series

Surface Dial Thermometers | SUR Series

Surface Dial Thermometers

121,15 SUR-15

  • Dual Fahrenheit and Celsius Dials
  • Quick Accurate Response
  • Magnets Provide Stable Mounting on Ferrous Surfaces
Glaskolben- und Rundskalen- Thermometer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Operating Instructions:
This unique, handy little gage is great for use in sensing the temperature of almost any surface. The bimetal sensing element is exposed to allow quick accurate response to surface temperature, but adequately shielded from damage by a protective cover and heat collector. For the most accurate reading this surface thermometer should be used in still air. Place the gage on the surface where you wish to know the temperature – dial face up with bimetal sensing element against the surface. The magnets will allow placement in any position on a ferrous surface. It can also be used on any other material with a horizontal surface. Allow about a minute for the sensing element to stabilize and then read the temperature. Higher or lower air temperatures surrounding the thermometer or a draft over the surface may slightly affect the temperature indicated.

Some Typical Applications:
Air ducts, boilers, cabinets, drums, engines, enclosures, fire boxes, manifolds, platens, plumbing, piping, refrigerators and many others.

Specifications
Head Size: 5.08 cm (2")
Height: 1.27 cm (11/2")
Weight: 56.7 g (2 oz) approx
Dial: White background, blue marks and numbers
Case: Aluminum with optically clear crystal
Sensing Element: Precision calibrated bimetal coil
Accuracy: ±2% of full scale
Response Time: Approximately 1 minute
Mounting: Two magnets on back
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SUR-15
121,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-150F, -20-65C THERMOMETER
SUR-25
124,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-250F, -20-120C THERMOMETER
SUR-50
121,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-500F, -20-260C THERMOMETER
SUR-75
122,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
50-750F, 10-400C THERMOMETER
Accessories
T-27
€7,72
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Spring Handle
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) SUR-75 50-750F, 10-400C THERMOMETER, €122,60

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Temperature Range Wählen Sie:
15 für -20 to 65°C (0 to 150°F)
25 für -20 to 120°C (0 to 250°F)
50 für -20 to 260°C (0 to 500°F)
75 für 10 to 400°C (50 to 750°F)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.