Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Solenoid Valve, 2-Way General Purpose
Brass Body, Normally Open

SV210 Series

SV210_SERIES 2-Way General Purpose Solenoid Valves | SV210 Series

SV210_SERIES 2-Way General Purpose Solenoid Valves

CE
  • Durable Brass Valve Body
  • Rugged NEMA 4 (IP65) Housing
  • Mounts in Any Position
  • Rated for Continuous Duty
Ventile, Regler und I/P-Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Follow this link if you want to know how a solenoid valve works.

TYPICAL APPLICATIONS: Water Treatment, Dry Cleaning, Commercial Laundry Equipment, Irrigation, Cooling, Petroleum Processing, Dish and Bottle Washing, Pollution Control, Heat Exchangers

The SV211 through SV217 are pilot-operated solenoid valves. These valves use the energy stored in the pressurized fluid to actuate the valving mechanism. They require the minimum pressure differential specified for proper valve operation. A direct-acting, normally open solenoid valve is an integral part of the pilot-operated valve and is used to affect the balance of pressure above and below a diaphragm or piston.

SPECIFICATIONS
Operation: Pilot operated
Wetted Parts: Brass, Stainless steel, copper, and seal
Medium: Liquid or gases
Max Static Pressure: 1.5 times max psid, vacuum (>5 microns ABS)
Ambient Temp: -9 to 50°C (15 to 122°F)
Mounting: Pipe mounting, any direction
Power: 10 W, 120 Vac, Class F
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Accessories
SVCOIL-110AC
104,11
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Replacement coil, 110 Vac
SVCOIL-220AC
110,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement coil, 220 Vac
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.