Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Solenoid Valves General Purpose

SV3200 Series

Solenoid Valves General Purpose | SV3200 Series

Solenoid Valves General Purpose

218,38 SV3201

CE
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, Water, and Synthetic Oils
  • Normally Closed
  • Process Temperature to 182ºC (360ºF)
  • 120 Vac Standard (DC Coils are Optional)
Ventile - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Follow this link if you want to know more about solenoid valves.

SV3200 Series 2-way solenoid valves are direct-acting valves featuring stainless steel construction and PTFE seal material. The temperature range of -40 to 182°C (-40 to 360°F) is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, water, and synthetic oils. Electrical connection options are a 1/2" conduit plug or strain relief connector.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
SV3201
218,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.22
  
SV3202
218,36
Lieferzeit: 3 Wochen
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.28
  
SV3203
218,36
Lieferzeit: 6 Wochen
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.35
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV3204
SV3204
218,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.62
CONNECTOR ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV-CGC
SV-CGC
€17,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Cable grip connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV-CC
SV-CC
€17,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2" conduit connector
COIL ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€53,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
8W coil for 110 to 120 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€50,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 W coil for 12 Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€55,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 W coil for 24 Vdc
  
SV8COIL-24AC/60HZ
€53,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 W coil for 24 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€49,45
Lieferzeit: ab Lager
 
8 W coil for 220 to 240 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
€77,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 W coil for 115 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV12COIL-120/60HZ
SV12COIL-120/60HZ
€78,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
12 W coil for 120 Vac
  
SV12COIL-12DC
€73,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
12 W coil for 12 Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV12COIL-24DC
SV12COIL-24DC
€72,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
12 W coil for 24 Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
€103,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
14 W coil for 24 Vdc
  
SV14COIL-24/50-60HZ
€113,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
14 W coil for 14 Vdc/50 TO 60Hz
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
€103,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
14 W coil for 12 Vdc
  
FW-306
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Reference Book: Valve Handbook
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator's manual, 8 W coil, and cable grip connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.