Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGA-FLO 2-WAY HIGH PRESSURE SOLENOID Valves

SV3321 Series

OMEGA-FLO 2-WAY HIGH PRESSURE SOLENOID Valves | SV3321 Series

OMEGA-FLO 2-WAY HIGH PRESSURE SOLENOID Valves

167,70 SV3321

1 year warranty CE
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, Water and Synthetic Oils
  • Maximum Pressure 1450 psi (100 bar)
  • Process Temperature to 182°C (360°F)
  • 8 W, AC Coils Standard, 12 Coil Available
Ventile - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Solenoid valve.

SV-3321 Series 2-way solenoid valves are high pressure directacting valves featuring brass, stainless steel construction and PTFE seal material. The temperature range from -23 to 182°C (-10 to 360°F) is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, water, and synthetic oils. A strain-relief connector is supplied with each unit. A ½" conduit plug is also available.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
Maximum Process Temperature: 182°C (360°F)
Maximum Ambient Temperature: Coil dependent (See ratings on coils)
Voltage Tolerance: ±10%
Opening Time (msec): @ 10 to 20
Closing Time (msec): @ 20 to 30
Cycling Rate: Approximately 1000 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)
Coil Molding Material:
    Black Polyester (Class F): SV8COIL-115AC
    Black Polyamide (Class F): SV12COIL-120/60Hz
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV3321
SV3321
167,70
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Pipe Size¹/4", Orifice Size ³/64", Cv flow facter 0.07, Coil Watts 8W/12, Min psi 0, Max Operating psi differential; AC 1450, DC 1300 1450
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual, 8 W coil and cable grip connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.