Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

2-Way Hot Water and Steam Solenoid Valves

SV4000A Series

2-Way Hot Water and Steam Solenoid Valves | SV4000A Series

2-Way Hot Water and Steam Solenoid Valves

339,85 SV4002A

1 year warranty
  • Normally Closed or Normally Open
  • Ideal for Hot Water and Steam
  • 115 Vac Standard (220 Vac and DC Coils are Optional)
  • All Coils are CE
Ventile - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Follow this link if you want to know how a solenoid valve works.

SV4000 Series 2-way hot water and steam solenoid valves are internally piloted. They feature brass and 316 stainless steel construction, and PTFE seal material. The temperature range of 0 to 182°C (32 to 360°F) and the PTFE O-ring make these valves ideal for media such as hot water and steam. Electrical connection options are a 1/2" conduit plug or strain relief connector.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
Max Process Temp: 60 to 182°C (140 to 360°F) PTFE O-ring
Max Ambient Temp: Coil dependent (see ratings on coils)
Voltage Tolerance: µ10% AC, µ5% DC
Opening Time (ms): Approximately 100 to 200
Closing Time (ms): Approximately 200 to 1200
Cycling Rate: Approx. 60 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)
Coil Molding Material:
    Black Polyphenylensulphide (Class H): SV8COIL-115/60 HZ; SV8COIL-220/60 HZ
    Black Epoxy Resin (Class H): All 14 W coils, NEMA 4
Coil Specifications
WattInrush VAHolding VA
8.0 25.0 14.0
14.0 43.0 27.0
Materials of Construction
Body Brass 316 SS
Armature Tube Stainless steel 300 Stainless steel 300
Fixed Core Stainless steel 400 Stainless steel 400
Plunger Stainless steel 400 Stainless steel 400
Spring Stainless steel 300 Stainless steel 300
Shading Ring Copper Gold-Plated Copper
Orifice Brass 316 SS

Valve Dimensions
Model A B C
SV4002A 1 19/32" 4 7/32" 2 9/16"
SV4002A-SS 1 9/16" 4 1/16" 2 27/32"
SV4003A 1 29/32 4 23/32 2 15/16
SV4004A 2 7/16 5 1/8 3 11/16
SV4003A-SS2 9/16" 4 17/32" 4 3/32"
SV4004A-SS
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Normally Closed Brass Valves
  
SV4002A
339,85
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/2 Pipe NPT, 7/16"orifice, 3.4 Cv Flow Factor
  
SV4003A
451,06
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3/4 Pipe NPT, 3/4"orifice, 6.2 Cv Flow Factor
  
SV4004A
519,01
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1 Pipe NPT, 1"orifice, 11 Cv Flow Factor
Normally Open Brass Valves
  
SV4002A-NO
531,36
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1/2 Pipe NPT, 7/16"orifice, 3.4 Cv Flow Factor
  
SV4003A-NO
586,98
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3/4 Pipe NPT, 3/4"orifice, 6.2 Cv Flow Factor
  
SV4004A-NO
620,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 Pipe NPT, 1"orifice, 11 Cv Flow Factor
Normally Closed 316 SS Valves
  
SV4002A-SS
704,39
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/2 Pipe NPT, 7/16"orifice, 2.4Cv Flow Factor
  
SV4003A-SS
1.075,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3/4 Pipe NPT, 3/4"orifice, 8 Cv Flow Factor
  
SV4004A-SS
1.075,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1 Pipe NPT, 1"orifice, 9 Cv Flow Factor
Connectors
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV-CGC
SV-CGC
€17,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Cable grip connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV-CC
SV-CC
€17,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2" conduit connector
Coils
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€53,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 W coil for 115 Vac 50/60 Hz 182°C (Class H)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€49,45
Lieferzeit: ab Lager
 
8 W coil for 220 Vac 50/60 Hz 182°C (Class H)
  
SV8COIL-24AC/60HZ
€53,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 W coil for 24 Vac 50/60 Hz 182°C (Class H)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
€103,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
14 W coil for 24 Vdc 182°C (Class H)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
€103,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
14 W coil for 12 Vdc 182°C (Class H)
Repair Kits (Include Diaphragm, Spring, Plunger and O-rings)
  
VRK-4034
€237,05
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Repair kit for SV4003 and SV4004
  
VRK-4002SS
€189,69
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Repair kit for SV4002-SS
  
VRK-4034SS
€252,88
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Repair kit for SV4003-SS and SV4004-SS
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Maximum operating pressure differential.
Comes with complete instruction sheet and cable grip connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.