Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGA-FLO® 2-way High Pressure Solenoid Valves 1/2 " to 2 1/2 " NPT - Discontinued

SV-500

 | SV-500

1 year warranty CE
  • Ideal for Pressures to 700 PSI
  • For Gases or Liquids
  • Temperatures to 99°C (210°F)
  • 120 Vac Standard (dc Optional)

Beschreibung

Find how a Solenoid valve works on this link.

The SV-500 Series of 2-way normally closed internally piloted piston solenoid valves have an epoxy-encapsulated coil. These valves feature a brass body, PFTE sealing material for main seat, FKM O-rings and core seals, and a temperature range of 0 to 100°C (32 to 212°F). SV-500 Series valves are ideal for neutral media such as compressed air, hot air, water, and oxygen, and for use in breweries, fire prevention systems, water supply, and air conditioning installations. Electrical connection is by conduit plug.

Please download the PDF file below for full product specifications and available products.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SV-507
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 1/2"NPT Brass Body Normally Closed
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
* Note: Only the SV-501, SV-502, and SV-503 are UL and CSA approved. 1
The maximum pressure for the UL listed valves is 355 psi.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.