Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Follow this link if you want to know more about solenoid valves.
SV-600 Series 2-way solenoid valves are internally piloted, with epoxy-encapsulated coil. The valves have a brass body with high flow rates and FKM seal material. A temperature range of -10 to 90°C (14 to 194°F) makes these valves ideal for neutral media such as compressed air, natural gas, water, hydraulic oil, oils and fats with no additives (max. viscosity approx. 4 x 10 -4 ft 2 /sec). Electrical connection is by cable plug. Options (no extra charge): Ordering Suffix Description -24VDC 24 Vdc operation -12VDC 12 Vdc operation -240VAC 240 Vac operation -BUNA Buna-N seal -EPDM EPDM seal. Download PDF file for additional information.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: All units are 120 Vac standard. Operation with less than a 7 psi pressure differential will yield unpredictable flow characteristics. Comes with complete operator’s manual. * The SV-604, SV-615, and SV-616 are not UL listed.
Please download PDF for compelte list of available products.