Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Direkt wirkende 2-Wege-Magnetventile, stromlos geschlossen (NC)

SVM3100

Direkt wirkende 2-Wege-Magnetventile SVM3100 | SVM3100

Direkt wirkende 2-Wege-Magnetventile SVM3100

  • Für Druckluft, chemisch inaktive Gase, Wasser und synthetische Öle
  • Stromlos geschlossen (NC)
  • Mediumtemperatur bis 140°C
  • Lieferbar mit Spulen für 12 V oder 24 V DC bzw. 24, 115 oder 240 V AC
Ventile, Regler und I/P-Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SVM3100 sind aus Messing und Edelstahl gefertigt und mit einer Dichtung aus FKM ausgerüstet. Mit einem Temperaturbereich von -10 bis 140°C eignen sie sich für neutrale Medien wie Druckluft, chemisch inaktive Gase, Wasser und synthetische Öle.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage: beliebig (vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben)
Maximale Mediumtemperatur: 140°C, abhängig vom O-Ring aus FKM
Maximale Umgebungstemperatur: abhängig von der Spule (siehe Spulenkennwerte)
Spannungstoleranz: ±10%
Öffnungszeit: AC: 10 bis 20 ms; DC: 20 bis 80 ms, abhängig von Düse und Druck
Schließzeit: AC und DC: ca. 20 bis 30 ms
Schaltfrequenz: ca. 16,5 Hz
Einschaltdauer: kontinuierlich (100%)

Werkstoffe
Gehäuse: Messing
Magnetführung: Messing
Magnetkern: Edelstahl 400
Kolben: Edelstahl 400
Feder: Edelstahl 300
Kurzschlussring: Kupfer
Düse: Messing
Sitzdichtung: FKM

Technische Daten der Spule
Spule: 8 W
Anzugsleistung: 25 VA
Halteleistung: 14 VA

Gehäusewerkstoff der Spule:
Polyester schwarz (Klasse F): SV8COIL-115AC, SV8COIL-24DC, SV8COIL-24AC/50 bis 60 Hz, SV8COIL-220AC
Polyamid schwarz (Klasse F): SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC
Polyphenylensulfid schwarz (Klasse H): SV8COIL-115/60 Hz
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
2-Wege-Ventil, stromlos geschlossen (NC), Rohrmaß G 1/8" (Spule bitte separat bestellen)
SVM3101
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 1,7 mm, KV 1,5 l/m, max. Betriebsdruck AC: 30 bar, DC: 15 bar
SVM3103
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 2,2 mm, KV 2,1 l/m, max. Betriebsdruck AC: 20 bar, DC: 10 bar
SVM3104
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 2,8 mm, KV 3,5 l/m, max. Betriebsdruck AC: 12 bar, DC: 6 bar
SVM3105
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 4 mm, KV 5 l/m, max. Betriebsdruck AC: 6 bar, DC: 2 bar
2-Wege-Ventil, stromlos geschlossen (NC), Rohrmaß G 1/4" (Spule bitte separat bestellen)
SVM3106
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 1,7 mm, KV 1,5 l/m, max. Betriebsdruck AC: 30 bar, DC: 15 bar
SVM3108
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 2,2 mm, KV 2,1 l/m, max. Betriebsdruck AC: 20 bar, DC: 10 bar
SVM3109
78,53
Lieferzeit: 4 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 2,8 mm, KV 3,5 l/m, max. Betriebsdruck AC: 12 bar, DC: 6 bar
SVM3110
78,54
Lieferzeit: 2 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 4 mm, KV 5 l/m, max. Betriebsdruck AC: 6 bar, DC: 2 bar
Spulen
SV8COIL-115AC
53,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 110 bis 120 V AC/50 bis 60 Hz und 155°C (Klasse F)
SV8COIL-12DC
50,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 12 V DC und 155°C (Klasse F)
SV8COIL-24DC
55,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 24 V DC und 155°C (Klasse F)
SV8COIL-24AC/60Hz
53,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 24 V AC/50 bis 60 Hz und 180°C (Klasse F)
SV8COIL-220AC
49,45
Lieferzeit: ab Lager
 
Spule mit 8 W für 220 bis 240 V AC/50 bis 60 Hz und 155°C (Klasse F)
Steckverbinder
SVM-SDC
6,46
Lieferzeit: 2 Wochen
 
DIN-Steckverbinder mit Schraubklemmen und PG9-Kabelverschraubung
SVM-SDC-1M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN-Steckverbinder mit 1 m langem, 3-adrigen Kabel
SVM-SDC-2M
22,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Steckverbinder mit 2 m langem, 3-adrigen Kabel
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Ventil, Spule und DIN-Steckverbinder bitte separat angeben.
Ordering Example:  (1) SV8COIL-24DC 8-W-Spule für 24 V DC, €55,02 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.