Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

2-Wege-Magnetventile, stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)

SVM3300

2-Wege-Magnetventil SVM3300, stromlos NC oder NO | SVM3300

2-Wege-Magnetventil SVM3300, stromlos NC oder NO

  • Für Druckluft, chemisch inaktive Gase, Wasser und synthetische Öle
  • Lieferbar in den Betriebsarten stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)
  • Mediumtemperatur bis 140°C
  • AC- oder DC-Spulen in den Leistungsstufen 8, 12 oder 14 W lieferbar
Ventile, Regler und I/P-Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die direkt wirkenden 2-Wege-Magnetventile der Serie SVM3300 sind aus Messing und Edelstahl gefertigt und mit einer Dichtung aus FKM ausgerüstet. Mit einem Temperaturbereich von -10 bis 140°C eignen sie sich für neutrale Medien wie Druckluft, chemisch inaktive Gase, Wasser und synthetische Öle.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage: beliebig (vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben)
Maximale Mediumtemperatur: 140°C, abhängig vom O-Ring aus FKM
Maximale Umgebungstemperatur: abhängig von der Spule (siehe Spulenkennwerte)
Spannungstoleranz: ±10%
Öffnungszeit: AC: 10 bis 20 ms; DC: 20 bis 80 ms, abhängig von Düse und Druck
Schließzeit: AC und DC: ca. 20 bis 30 ms
Schaltfrequenz: ca. 16,5 Hz
Einschaltdauer: kontinuierlich (100%)

Werkstoffe
Gehäuse: Messing
Magnetführung: Edelstahl 300
Magnetkern: Edelstahl 400
Kolben: Edelstahl 400
Feder: Edelstahl 300
Kurzschlussring: Kupfer
Düse bis 1/8": Edelstahl 300
Düse größer 1/8": Messing
Sitzdichtung: FKM

Technische Daten der Spule
Spule: 8 W, Anzugsleistung: 25 VA, Halteleistung: 14 VA
Spule: 12 W, Anzugsleistung: 36 VA, Halteleistung: 23 VA
Spule: 14 W, Anzugsleistung: 43 VA, Halteleistung: 27 VA

Gehäusewerkstoff der Spule:
Polyester schwarz (Klasse F): SV8COIL-115AC, SV8COIL-24DC, SVCOIL-24AC/50 bis 60 Hz, SV8COIL-220AC
Polyamid schwarz (Klasse F): SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC, Alle Spulen mit 12 W
Polyphenylensulfid schwarz (Klasse H): SV8COIL-115/60Hz
Epoxidharz schwarz (Klasse H): Alle Spulen mit 14 W
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
2-Wege-Ventil, stromlos geschlossen (NC), Rohrmaß G 1/8" (Spule bitte separat bestellen)
SVM3301
111,39
Lieferzeit: 17 Wochen
 
G 1/8", Düse ø 1,5 mm, KV 1,4 l/m
SVM3302
111,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
G 1/8", Düse ø 2 mm, KV 2 l/m
SVM3303
111,37
Lieferzeit: 19 Wochen
 
G 1/8", Düse ø 2,5 mm, KV 3,2 l/m
SVM3304
111,37
Lieferzeit: 19 Wochen
 
G 1/8", Düse ø 3 mm, KV 4 l/m
SVM3305
111,39
Lieferzeit: 17 Wochen
 
G 1/8", Düse ø 4,5 mm, KV 6,5 l/m
2-Wege-Ventil, stromlos geschlossen (NC), Rohrmaß G 1/4" (Spule bitte separat bestellen)
SVM3306
111,37
Lieferzeit: 19 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 1,5 mm, KV 1,4 l/m
SVM3307
111,37
Lieferzeit: 19 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 2 mm, KV 2 l/m
SVM3308
111,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 2,5 mm, KV 3,2 l/m
SVM3309
111,39
Lieferzeit: 4 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 3 mm, KV 4 l/m
SVM3310
102,19
Lieferzeit: 4 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 4,5 mm, KV 6,5 l/m
SVM3311
111,39
Lieferzeit: 17 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 5,5 mm, KV 9 l/m
2-Wege-Ventil, stromlos offen (NO), Rohrmaß G 1/8" (Spule bitte separat bestellen)
SVM3301-NO
121,37
Lieferzeit: 17 Wochen
 
G 1/8", Düse ø 1,5 mm, KV 1,4 l/m
SVM3302-NO
121,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
G 1/8", Düse ø 2 mm, KV 2 l/m
SVM3303-NO
121,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
G 1/8", Düse ø 2,5 mm, KV 3,2 l/m
SVM3304-NO
121,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
G 1/8", Düse ø 3 mm, KV 4 l/m
SVM3305-NO
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 4,5 mm, KV 6,5 l/m
2-Wege-Ventil, stromlos offen (NO), Rohrmaß G 1/4" (Spule bitte separat bestellen)
SVM3306-NO
121,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 1,5 mm, KV 1,4 l/m
SVM3307-NO
121,37
Lieferzeit: 19 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 2 mm, KV 2 l/m
SVM3308-NO
121,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 2,5 mm, KV 3,2 l/m
SVM3309-NO
121,37
Lieferzeit: 2 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 3 mm, KV 4 l/m
SVM3310-NO
121,37
Lieferzeit: 17 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 4,5 mm, KV 6,5 l/m
SVM3311-NO
121,37
Lieferzeit: 2 Wochen
 
G 1/4", Düse ø 5,5 mm, KV 9 l/m
Spulen
SV8COIL-115AC
53,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 110 bis 120 V AC/50 bis 60 Hz und 155°C (Klasse F)
SV8COIL-12DC
50,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 12 V DC und 155°C (Klasse F)
SV8COIL-24DC
55,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 24 V DC und 155°C (Klasse F)
SV8COIL-24AC/60HZ
53,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 24 V AC/50 bis 60 Hz und 180°C (Klasse F)
SV8COIL-220AC
49,45
Lieferzeit: ab Lager
 
Spule mit 8 W für 220 bis 240 V AC/50 bis 60 Hz und 155°C (Klasse F)
SV8COIL-115/60HZ
77,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 115 V AC/60 Hz und 180°C (Klasse H)
SV12COIL-120/60HZ
78,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 12 W für 120 V AC/60 Hz und 155°C (Klasse F)
SV12COIL-12DC
73,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 12 W für 12 V DC und 155°C (Klasse F)
SV12COIL-24DC
72,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 12 W für 24 V DC und 155°C (Klasse F)
SV14COIL-24DC
103,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Spule mit 14 W für 24 V DC und 180°C (Klasse H)
SV14COIL-24/50-60HZ
113,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 14 W für 24 V DC/50 bis 60 Hz und 180°C (Klasse H)
SV14COIL-12DC
103,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 14 W für 12 V DC und 180°C (Klasse H)
Steckverbinder
SVM-SDC
6,46
Lieferzeit: 2 Wochen
 
DIN-Steckverbinder mit Schraubklemmen und PG9-Kabelverschraubung
SVM-SDC-1M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN-Steckverbinder mit 1 m langem, 3-adrigen Kabel
SVM-SDC-2M
22,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Steckverbinder mit 2 m langem, 3-adrigen Kabel
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Ventil, Spule und DIN-Steckverbinder bitte separat angeben.
Der maximale Betriebsdruck für AC oder DC ist anhängig von der gewählten Spule. Ausführliche Angaben hierzu siehe Datenblatt.
Ordering Example: (1) SVM3301 stromlos geschlossenes G 1/8, €111,39  plus (1) SV8COIL-24DC Spule mit 8 W, €55,02  plus (1) SVM-SDC DIN-Steckverbinder, €6,46, €111,39 + 55,02 + 6,46 = €172,87
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.