Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

3-Wege-Magnetventile, stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)

SVM4100 und SVM4300

3-Wege-Magnetventil SVM4000, stromlos NC oder NO | SVM4100 und SVM4300

3-Wege-Magnetventil SVM4000, stromlos NC oder NO

  • Für Druckluft, chemisch inaktive Gase, Wasser und synthetische Öle
  • Spulen in der Leistungsstufe 8 W lieferbar
  • Lieferbar in den Betriebsarten stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)
  • Mediumtemperatur bis 140°C
  • AC- oder DC-Spulen
Ventile, Regler und I/P-Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die direkt wirkenden 3-Wege-Magnetventile der Serien SVM4100 und SVM4300 besitzen ein Messinggehäuse mit medienberührten Teilen aus Messing und Edelstahl und einer Dichtung aus FKM.
Mit einem Temperaturbereich von -10 bis 140°C eignen sie sich für neutrale Medien wie Druckluft, chemisch inaktive Gase, Wasser und synthetische Öle.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage: beliebig (vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben)
Maximale Mediumtemperatur: 140°C, abhängig vom O-Ring aus FKM
Maximale Umgebungstemperatur: abhängig von der Spule (siehe Spulenkennwerte)
Spannungstoleranz: ±10%
Öffnungszeit: AC: ca. 8 bis 15 ms; DC: ca. 10 bis 20 ms
Schließzeit: AC: ca. 8 bis 15 ms; DC: ca. 10 bis 20 ms
Schaltfrequenz: ca. 16,5 Hz
Einschaltdauer: kontinuierlich (100%)

Werkstoffe
Gehäuse: Messing
Magnetführung: Edelstahl 300
Magnetkern: Edelstahl 400
Kolben: Edelstahl 400
Feder: Edelstahl 300
Kurzschlussring: Kupfer
Düse: Edelstahl 300

Technische Daten der Spule
Spule: 8 W, Anzugsleistung: 25 VA, Halteleistung: 14,5 VA

Gehäusewerkstoff der Spule:
Polyester schwarz (Klasse F): SV8COIL-115AC, SV8COIL-24AC/60Hz, SV8COIL-220AC
Polyamid schwarz (Klasse F): SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC
Polyphenylensulfid schwarz (Klasse H): SV8COIL-115/60Hz
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
3-Wege-Ventil, stromlos offen (NO), Rohrmaß G 1/8" (Spule bitte separat bestellen)
SVM4101
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 1 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 1 mm, KV 0,8 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 18 bar AC/DC
SVM4102
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 1,5 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 1,5 mm, KV 1,4 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 10 bar AC/DC
SVM4103
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 2,5 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 3,2 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 4 bar AC/DC
SVM4104
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 3 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 3 mm, KV 4 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 3,5 bar AC/DC
3-Wege-Ventil, stromlos offen (NO), Rohrmaß G 1/4" (Spule bitte separat bestellen)
SVM4105
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 1 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 1 mm, KV 0,8 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 18 bar AC/DC
SVM4106
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 1,5 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 1,5 mm, KV 1,4 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 10 bar AC/DC
SVM4107
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 2,5 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 3,2 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 4 bar AC/DC
SVM4108
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 3 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 3 mm, KV 4 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 3,5 bar AC/DC
3-Wege-Ventil, stromlos geschlossen (NC), Rohrmaß G 1/8" (Spule bitte separat bestellen)
SVM4301
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 1 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 0,45 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 20 bar AC/DC
SVM4302
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 1,5 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 1,4 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 15 bar AC/DC
SVM4303
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 2 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 2 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 10 bar AC/DC
SVM4304
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 2,5 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 3,2 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 6 bar AC/DC
SVM4305
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/8", Düse ø 3 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 4 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 5 bar AC/DC
3-Wege-Ventil, stromlos geschlossen (NC), Rohrmaß G 1/4" (Spule bitte separat bestellen)
SVM4306
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 1 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 0,45 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 20 bar AC/DC
SVM4307
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 1,5 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 1,4 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 15 bar AC/DC
SVM4308
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 2 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 2 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 10 bar AC/DC
SVM4309
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 2,5 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 3,2 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 6 bar AC/DC
SVM4310
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G 1/4", Düse ø 3 mm, 3. Weg Austrittsdüse ø 2,5 mm, KV 4 l/m, max. Betriebdruckdifferenz 5 bar AC/DC
Spulen
SV8COIL-115AC
53,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 110 bis 120 V AC/50 bis 60 Hz und 155°C (Klasse F)
SV8COIL-12DC
50,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 12 V DC und 155°C (Klasse F)
SV8COIL-24DC
55,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 24 V DC und 155°C (Klasse F)
SV8COIL-24AC/60Hz
53,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spule mit 8 W für 24 V AC/50 bis 60 Hz und 180°C (Klasse F)
SV8COIL-220AC
49,45
Lieferzeit: ab Lager
 
Spule mit 8 W für 220 bis 240 V AC/50 bis 60 Hz und 155°C (Klasse F){divider} Steckverbinder
Steckverbinder
SVM-SDC
6,46
Lieferzeit: 2 Wochen
 
DIN-Steckverbinder mit Schraubklemmen und PG9-Kabelverschraubung
SVM-SDC-1M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN-Steckverbinder mit 1 m langem, 3-adrigen Kabel
SVM-SDC-2M
22,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Steckverbinder mit 2 m langem, 3-adrigen Kabel
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Ventil, Spule und DIN-Steckverbinder bitte separat angeben.
Ordering Example:  (1) SV8COIL-24DC 8-W-Spule für 24 V DC, €55,02  plus (1) SVM-SDC DIN-Steckverbinder, €6,46, €55,02 + 6,46 = €61,48
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.