Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating

TBL Series

Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating | TBL Series

Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating

2.546,00 TBL-1301/240V

  • 3 to 7.5 kW
  • 240 and 480V, 1 Phase
  • Steel or Incoloy® Sheath
  • 20 W/in²
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

APPLICATIONS
  • Primarily for use in salt baths.
  • Available in other sheath materials and watt densities for most liquids and viscous materials. Conctact sales for further information

FEATURES
Vapor resistant cast iron terminal box for dependable service.
Optional features include special voltage or wattage, ¾ factory installed sludge legs, special riser height. Contact sales for further information.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Steel Sheath Elements - 20 W/in²
TBL-1301/240V
2.546,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3kW Heater, 240VAc
TBL-4501/240V
2.624,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4.5kW Heater, 240VAc
Sheath Elements - 20W/in²
TBL-A-131/240V
3.295,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3kW Heater, 240VAc
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.