Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Das Datenerfassungsmodul TC-08 misst Temperaturen mit beliebigen Thermoelementtypen, die über einen Stecker mit Miniaturstecker angeschlossen werden.
Temperaturmessungen erfolgen schnell und präzise: Einfach das TC-08 am USB-Anschluss des Rechners anstecken, Thermoelemente anschließen, und schon können Sie mit dem Messen loslegen.
Das TC-08 kann auch zur Erfassung anderer Sensorsignale im Bereich ±70 mV eingesetzt werden. Das mit einer integrierten Vergleichsstellenkompensation ausgestattete Modul verfügt über einen maximalen Messbereich von -270 bis 1820°C. Der tatsächliche Messbereich hängt vom verwendeten Thermoelementtyp ab).
Das TC-08 ist zum Einsatz mit Thermoelementen der Typen J, K, T, E, R, S, B und N geeignet; die Anzeige der Messwerte kann in °F,°C oder mV erfolgen. Die Genauigkeit des Geräts beträgt 0,2 % ± 0,5°C, die Auflösung liegt bei den meisten Thermoelementtypen bei 0,1°C oder höher.
USB-Anschluss
Ein weiterer Vorteil der USB-Auslegung besteht im simultanen Einsatz von bis zu 20 TC-08-Modulen an einem PC. Dies prädestiniert das TC-08 für die Einrichtung umfangreicher Temperaturerfassungssysteme mit zahlreichen Kanälen. Hinsichtlich der Kosten pro Kanal sind TC-08-basierte Systeme dabei erheblich günstiger als andere Systeme vergleichbarer Größe.
Während die kurze Umwandlungsdauer des TC-08 bis zu zehn Temperaturmessungen pro Sekunde ermöglicht, sorgt seine hohe Auflösung von 20 Bit dafür, dass selbst geringste Temperaturänderungen erfasst werden.
Software
Mit der mitgelieferten Software TC-08 Recorder ist es möglich, mehrere per USB angebundene TC-08-Module zu konfigurieren, das Messintervall auf einen Wert zwischen einer Zehntelsekunde und mehreren Stunden einzustellen sowie die maximale Anzahl an Messungen festzulegen.
Die aufgezeichneten Daten können in der Software verzögerungsfrei anhand von Tabellen oder Diagrammen eingesehen werden. Zur Darstellung historischer Daten aus früheren Messungen dient die ebenso im Lieferumfang enthaltene Software TC-08 Player.
Treiber und Beispielprogramme
Für den TC-08 sind Treiber für LabVIEW und Agilent VEE sowie Beispielprogramme für Excel, Visual Basic, C, Delphi verfügbar.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Lieferumfang umfasst TC-08, Windows-Software, USB-Kabel und ausführliche Bedienungsanleitung auf CD.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.