Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The Model TCCTL “Cut-To-Length” thermocouples can be used for a wide variety of applications including:
For sudden or temporary measurements
Emergency replacements for existing thermocouples
The 1/4” and 6mm diameter thermocouples can be used in standard thermowells
With compression fittings and other accessories
These thermocouples can be customized to the needed length (75mm or 3” minimum) using a standard tube cutter, being careful not to cut into the extension wire insulation. Adding compression or spring loading fittings allows the thermocouple to be adapted to a wide variety of immersion type applications.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: For 482°C (900°F) Fiberglass cable insulation, change “TT” to “GG” in model number (same price). For 540°C (1000°F) Fiberglass cable insulation, change “TT” to “HH” in model number and add $14 to the price. For a grounded thermocouple tip, change the “U” in the model number to “G” at no additional charge. Note, these cut to length thermocouples are not available in 3mm or 1/8" diameter versions.
Options: Add a standard sized connector by adding “-OTPW” to the model number for additional cost. Add a miniature connector by adding “-SMPW” to the model number for additional cost.
Accessories: Stainless Steel and Brass compression fittings are available for mounting, see “SSLK or BRLK” fittings.
Ordering Example: (1) TCCTL-J-14U-24-40-TT 1/4, €83,43 plus (1) TCCTL-J-6U-600-1-TT 6mm Diameter x 600mm Long Type J Thermocouple with 1 meter Long PFA Insulated Cable, €79,88, €83,43 + 79,88 = €163,31
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Thermocouple Type Wählen Sie: J für Iron/Constantan K für Chromel/Alumel T für Copper/Constantan E für Chromel/Alumel N für Nicrosil/Nisil
(2)
Probe Outside Diameter Wählen Sie: 1/4 für 1/4 Inch 3/16 für 3/16 Inch 6 für 6 mm 45 für 4.5mm
(3)
Junction Type Wählen Sie: U für Ungrounded G für Grounded
(4)
Probe Length Wählen Sie: 24 für 24 Inches 600 für 600 mm
(5)
Cable Length Wählen Sie: 40 für 40 Inches 1 für 1 meter
(6)
Cable Type Wählen Sie: TT für PFA Insulated (260C or 500F Max) GG für Fiberglass Insulated (482C or 900F Max) HH für Fiberglass Insulated (540C or 1000F Max) Not Available in Type T
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.