Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperaturkalibratoren: Mikrokalibrierbad, Trockenblock- und Multifunktionskalibratoren

TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E

Mikrobad, Trockenblock- und Multifunktionskalibratoren | TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E

Mikrobad, Trockenblock- und Multifunktionskalibratoren

11.653,19 TCL-3M165E

  • Trockenblockkalibrator
  • Mikrokalibrierbad
  • Multifunktionskalibrator: Trockenblock, Mikrobad, Infrarot-Schwarzkörper und Oberflächentemperatur
  • Leicht und benutzerfreundlich
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Moderne Temperaturkalibratoren sollen vielseitig sein und einen großen Bereich von Anforderungen erfüllen. Gleichzeitig sollen sie für häufig wechselnde Einsatzorte, unterschiedliche Prüffelder und Produktionsbedingungen geeignet und einfach zu transportieren sein. Ein Kalibrator soll also sowohl für die stationäre Anwendung im Labor als auch für Test- und Prüffelder geeignet sein. Um diese Anforderungen an jedem Einsatzort zu erfüllen, sind diese Kalibratoren handlich und kompakt in Abmessung und Gewicht. Fünf Temperaturkalibratoren decken Temperatubereiche von -35 bis 650°C mit Bad- oder Trockenkalibrierung ab.

    • Trockenblockkalibrator: TCL-650S-D, Umgebungstemperatur bis 650°C
    • Trockenblockkalibrator: TCL-165S-D, -35 bis 165°C
    • Mikrokalibrierbad: TCL-M165S-B, -35 bis 165°C
    • Mikrokalibrierbad: TCL-M255S-B, Umgebungstemperatur bis 255°C
    • Multifunktionskalibrator: TCL-3M165E, Trockenbad, Mikrobad, Infrarot-Schwarzkörper und Oberflächentemperatur

Warum kalibrieren? Temperaturfühler unterliegen mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen. Dies führt mit zunehmender Einsatzdauer zu einer Drift. Nur die regelmäßige Kalibrierung der Sensoren gibt Aufschluss über die Differenz zwischen tatsächlicher und gemessener Temperatur und macht das spezifische Driftverhalten sichtbar. Diese Daten können für einen stabilen Prozessbetrieb kritisch sein. Trockenblockkalibratoren und Mikrokalibrierbäder von OMEGA™ werden zur Überprüfung und Kalibrierung von verschiedensten Temperaturmessgeräten und Temperaturfühlern verwendet. Das Kontrollieren von mechanischen, elektro-mechanischen oder elektronischen Messeinrichtungen ist mühelos möglich. Die kompakten und robusten Instrumente sind leicht zu transportieren, einfach zu bedienen und verfügen über alle Leistungsmerkmale, die bei der jeweiligen Prüfung benötigt werden.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TCL-650S-D
4.275,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Präzisions-Blockkalibrator, Umgebungstemperatur bis 650°C
TCL-165S-D
17.162,29
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Präzisions-Blockkalibrator, -35 bis 165°C
TCL-M165S-B
8.062,71
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Präzisions-Mikrokalibrierbad, -35 bis 165°C
TCL-M255S-B
13.230,83
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Präzisions-Mikrokalibrierbad, Umgebungstemperatur bis 255°C
TCL-3M165E
11.653,19
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Präzisions-Multifunktionskalibrator als Basismodell
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Bechereinsätze unterstützen schnelle Wechsel (ohne Reinigung). Bei Bestellung des Bechereinsatzes mit dem Mikrobad ist der Becher in der Kalibrierung enthalten.
Zur Bestellung des Basisgeräts mit Funktionszubehör ergänzen Sie die Basisbestellnummer um die um „-B“, „-D“, „-I“, „-S“.
Lieferung komplett mit Konformitätserklärung, Netzkabel, Einsetzwerkzeug, Sensorkorb, Saugpumpe, Transportabdeckung, Magnetrührer mit Magnetheber, Sensorabdeckung mit 5 Silikonstopfen und Bedienungsanleitung
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.