Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermocycler

TCY20, TCY25, TCY30, TCY48

Kompakter Thermocycler mit schnellen Heiz- und Kühlraten | TCY20, TCY25, TCY30, TCY48

Kompakter Thermocycler mit schnellen Heiz- und Kühlraten

  • Perfekt für Bildungseinrichtungen
  • Schnelle Heiz- und Kühlraten
  • Flexibles Blockformat
  • Kostengünstig
Laborgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Bei den Thermocyclern TCY20, TCY25, TCY30 und TCY48 stand das moderne Labor im Mittelpunkt der Entwicklung. Mit seinen kompakten Abmessungen und der einfachen Programmierung passt das Gerät ideal in jedes Labor. Dank der benutzerfreundlichen Programmierung lassen sich praktisch beliebige Protokolle ausführen. Zusammen mit dem geringen Gewicht bieten diese Thermocycler sehr hohe Leistung bei geringem Platzbedarf.

Der Probenblock ist in zwei Formaten lieferbar:
1. Kompaktblock: 25 × 0,2 ml und 20 × 0,5 ml
2. Halb- und Vollgrößen: 48 × 0,2 ml und 30 × 0,5 ml

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich: 4 bis 99°C
Temperatur-Gleichförmigkeit des Blocks: ±0,5°C
Temperaturgenauigkeit: ±0,5°C
Kühlen unter Umgebungstemperatur bei Programmende
Maximale Rampenrate: 2,3°C/Sekunde
Temperatur des Heizdeckels: 100 bis 115°C
Heizdeckel Aktivieren/Deaktivieren
Eingabe des Programm-Namens über die Tastatur
Kennwortschutz für Progamme
Anzahl der Programme: 37 (3 Schritte)
Abmessungen: 185 × 185 × 330 mm (H × B × T)
Gewicht: 6,8 kg
Versorgungsspannung: 230 V mit Schalter, auch für 120 V lieferbar
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TCY20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocycler für 20 Mikroröhrchen à 0,5 ml 120 V/230 V
TCY25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocycler für 25 Mikroröhrchen à 0,2 ml 120 V/230 V
TCY30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocycler für 30 Mikroröhrchen à 0,5 ml 120 V/230 V
TCY48
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocycler für 48 Mikroröhrchen à 0,2 ml 120 V/230 V
Zubehör
TCY20-MTB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Block für 20 x 0,5 ml Mikroröhrchen
TCY25-MTB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Block für 25 x 0,2 ml Mikroröhrchen
TCY30-MTB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Block für 30 x 0,5 ml Mikroröhrchen
TCY48-MTB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Block für 48 x 0,2 ml Mikroröhrchen
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung (Röhrchen bitte separat bestellen).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.