Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelectric Coolers

TEC-FGEC100 Series

Thermoelectric Coolers | TEC-FGEC100 Series

Thermoelectric Coolers

1 year warranty
  • Compact Design
  • DC Operation
  • Reliable Solid-State Construction
Gehäuseheizungen, Lüfter und Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The air to air thermoelectric coolers employ forced air convection provided by IP54 axial fans. It forms part of the standard range which provides assemblies from 60 to 200W. The FGT100 and FGT200 series thermostats are available for control.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TEC-FGEC101
2.025,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
60 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
TEC-FGEC102
2.558,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
100 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
TEC-FGEC103
3.015,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
150 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
TEC-FGEC104
3.682,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
200 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) TEC-FGEC101 60 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler., €2.025,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.