Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einzelschenkel mit kleinen Durchmessern

PTFE-isolierter Thermoelementdraht

Einadriger Thermoelementdraht, isoliert | PTFE-isolierter Thermoelementdraht

Einadriger Thermoelementdraht, isoliert

  • Einadrige Einzelschenkel für Thermoelemente J, K, T und E
  • Entsprechend dem Leitungsmaterial farbkodiert
  • 0,08 mm starke PFA-Ummantelung für Drahtdurchmesser von 0,08 mm, 0,13 mm und 0,25 mm 0,20 mm starke PFA-Ummantelung für Drahtdurchmesser von 0,38 mm, 0,51 mm und 0,81 mm
  • Standardlängen: 15, 30, 150 und 300 Meter, andere Längen auf Anfrage
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie bitte hier, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelementleitung.

Die einadrigen Thermoelementdrähte sind als Einzelschenkel für die Thermoelementtypen J, K, T und E verfügbar.

Die Leitungen sind exzellent im Vakuum einsetzbar und nicht-brennbar.

Die Isolierung aus extrudiertem PFA PTFE eignet sich für Temperaturen bis 260°C und ist farblich kodiert. Die Ummantelung ist je nach Drahtdurchmesser 0,08 mm bzw. 0,20 mm stark ausgeführt.

Konstantan-Leitungen sind in zwei Ausführungen verfügbar, die sich durch den Konstantananteil unterscheiden. Achten Sie darauf, für die Kombination mit Eisen “TFCI” und für die Kombination mit Kupfer oder NickelChrom “TFCC” zu bestellen.



Modellübersicht

J  Typ J  Eisen/Konstantan
 Material/Farbcode Draht
ø
mm
 Modellnummer
 Eisen (schwarz) 0,08
0,13
0,25
0,38
0,51
 IEC-TFIR-003-(*)
 IEC-TFIR-005-(*)
 IEC-TFIR-010-(*)
 IEC-TFIR-015-(*)
 IEC-TFIR-020-(*)
0,81  IEC-TFIR-032-(*)
 Konstantan* (weiß) 0,08
0,13
0,25
0,38
0,51
 IEC-TFCI-003-(*)
 IEC-TFCI-005-(*)
 IEC-TFCI-010-(*)
 IEC-TFCI-015-(*)
 IEC-TFCI-020-(*)
0,81  IEC-TFCI-032-(*)
 * IEC-TFCI kombiniert mit IEC-TFIR ergibt Typ J

 
K  Typ K  NickelChrom/Nickel
 Material/Farbcode Draht
ø
mm
 Modellnummer
 NickelChrom (grün) 0,08
0,13
0,25
0,38
0,51
 IEC-TFCY-003-(*)
 IEC-TFCY-005-(*)
 IEC-TFCY-010-(*)
 IEC-TFCY-015-(*)
 IEC-TFCY-020-(*)
0,81  IEC-TFCY-032-(*)
 Nickel (weiß) 0,08
0,13
0,25
0,38
0,51
 IEC-TFAL-003-(*)
 IEC-TFAL-005-(*)
 IEC-TFAL-010-(*)
 IEC-TFAL-015-(*)
 IEC-TFAL-020-(*)
0,81  IEC-TFAL-032-(*)
 
 
T  Typ T  Kupfer/Konstantan
 Material/Farbcode Draht
ø
mm
 Modellnummer
 Kupfer (braun) 0,08
0,13
0,25
0,38
0,51
 IEC-TFCP-003-(*)
 IEC-TFCP-005-(*)
 IEC-TFCP-010-(*)
 IEC-TFCP-015-(*)
 IEC-TFCP-020-(*)
0,81  IEC-TFCP-032-(*)
 Konstantan* (weiß) 0,08
0,13
0,25
0,38
0,51
 IEC-TFCC-003-(*)
 IEC-TFCC-005-(*)
 IEC-TFCC-010-(*)
 IEC-TFCC-015-(*)
 IEC-TFCC-020-(*)
0,81  IEC-TFCC-032-(*)
 *IEC-TFCC kombiniert mit IEC-TFCP ergibt Typ T
 

E  Typ E  NickelChrom/Konstantan
 Material/Farbcode Draht
ø
mm
 Modellnummer
 NickelChrom (violett) 0,08
0,13
0,25
0,38
0,51
 TFCH-003-(*)
 TFCH-005-(*)
 TFCH-010-(*)
 TFCH-015-(*)
 TFCH-020-(*)
0,81  TFCH-032-(*)
 Konstantan* (weiß) 0,08
0,13
0,25
0,38
0,51
 IEC-TFCC-003-(*)
 IEC-TFCC-005-(*)
 IEC-TFCC-010-(*)
 IEC-TFCC-015-(*)
 IEC-TFCC-020-(*)
0,81  IEC-TFCC-032-(*)
 *IEC-TFCC kombiniert mit TFCH ergibt Typ E



Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Thermoelement-Einzeldraht, Plus-Schenkel Typ K, IEC-Farbe
IEC-TFCY-003-15M
27,73
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Plus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.08 mm, PTEF Isolation grün, Länge 15 m
IEC-TFCY-005-15M
27,73
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Plus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.13 mm, PTEF Isolation grün, Länge 15 m
IEC-TFCY-010-15M
27,73
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Plus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.25 mm, PTEF Isolation grün, Länge 15 m
IEC-TFCY-015-15M
27,63
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Plus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.38 mm, PTEF Isolation grün, Länge 15 m
IEC-TFCY-020-15M
27,63
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Plus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.51 mm, PTEF Isolation grün, Länge 15 m
IEC-TFCY-032-15M
74,99
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Plus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.81 mm, PTEF Isolation grün, Länge 15 m
Thermoelement-Einzeldraht, Minus-Schenkel Typ K, IEC-Farbe
IEC-TFAL-003-15M
27,73
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Minus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.08 mm, PTEF Isolation weiss, Länge 15 m
IEC-TFAL-005-15M
27,73
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Minus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.13 mm, PTEF Isolation weiss, Länge 15 m
IEC-TFAL-010-15M
27,73
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Minus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.25 mm, PTEF Isolation weiss, Länge 15 m
IEC-TFAL-015-15M
28,11
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Minus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.38 mm, PTEF Isolation weiss, Länge 15 m
IEC-TFAL-020-15M
27,63
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Thermoelement-Einzeldraht, Minus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.51 mm, PTEF Isolation weiss, Länge 15 m
IEC-TFAL-032-15M
74,99
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Einzeldraht, Minus-Schenkel Typ K, Drahtdurchmesser 0.81 mm, PTEF Isolation weiss, Länge 15 m
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Online werden die Leitungen ausschließlich in IEC-Farbe angeboten.
Konstantan-Leitungen sind in zwei Ausführungen verfügbar, die sich durch den Konstantananteil unterscheiden. Achten Sie darauf, für die Kombination mit Eisen"TFCI" und für die Kombination mit Kupfer oder NickelChrom "TFCC" zu bestellen.
Gewünschte Länge wie folgt angeben:
15 Meter=50 / 30 Meter=100 / 150 Meter=500 / 300 Meter=1000

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelement Material Wählen Sie:
IR für Eisen (J)
CI für Konstantan* (J)
CC für Konstantan* (E)
CP für Kupfer (T)
CC für Konstantan* (T)
Cy für NickelChrom® (K)
AL für Nickel® (K)

(2) Drahtdurchmesser Wählen Sie:
003 für 0.08 mm
005 für 0.13 mm
010 für 0.25 mm
015 für 0.38 mm
020 für 0.51 mm
032 für 0.81 mm

(3) Rollenlänge Wählen Sie:
15M für 15 Meter
30M für 30 Meter
150M für 150 Meter
300M für 300 Meter
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.