Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermistorfühler für Temperaturen bis 200°C, mit M12-Steckverbinder

TH-22

Thermistorfühler für -50 bis +200°C mit M12-Anschluss
 | TH-22

Thermistorfühler für -50 bis +200°C mit M12-Anschluss

  • Max. Temperatur an Fühlerspitze und Stecker 200°C kontinuierlich, kurzzeitig bis 250°C
  • Exzellente Langzeitstabilität
  • Toleranz: ± 0,2°C von 0 bis 70°C
  • Lieferbar in 2252 Ohm, 3 kOhm, 5 kOhm und 10 kOhm (bei 25°C)
Thermistoren, Thermistorfühler und Baugruppen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Thermistorfühler-Serie TH-22 basiert auf den glasgekapselten Thermistorelementen der 55000-Serie, die sich durch ihre ausgezeichnete Stabilität und Genauigkeit auszeichnet. Für den Anschlussstecker wurde ein Einsatz aus Flüssigkristall- Polymer mit vernickelten Kupferkontakten gewählt, die sich für den Dauereinsatz bei hohen Temperaturen bis 200°C eignen. Mit dem maximalen Dauer-Temperaturbereich von -80 bis 200°C sowie der Kurzzeittemperatur bis 250°C sind diese Thermistoren für Einsatzfelder geeignet, die bisher für eingegossene Thermistoren unerreichbar waren.

Diese Fühler sind in jeder Länge lieferbar, aber wir empfehlen dringend eine minimale Eintauchtiefe von 38 mm. Mit kürzeren Fühlern können wegen des Wärmeleiteffekts Messfehler auftreten.

TECHNISCHE DATEN
Temperaturbereich: -50 bis 200°C
Messstrom: 12 μA
Isolationswiderstand: 100 MOhm Minimum bei 100 V DC und Umgebungstemperatur
Ansprechzeit: ca. 7 Sekunden (50%), 8 Sekunden (63,2%), 14 Sekunden (90%) [in fließendem Wasser mit 0,91 m/Sekunde]
Oberflächen: Mantel und Gehäuse 316L-Edelstahl, außer Anschlussstecker-Einsatz
Schutzart: IP67 mit passendem Gegenstecker
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TH-22A-2252-M6-0150-M12
146,66
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Gerader Mantel ohne Einschraubgewinde, 2252 Ohm, Durchmesser 6 mm, Länge 150 mm, M12-Steckverbinder
TH-22E-2252-M6-0150-M12
146,66
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Gerader Mantel mit Einschraubgewinde M8x1, 2252 Ohm, Durchmesser 6 mm, Länge 150 mm, M12-Steckverbinder
TH-22F-2252-M6-0150-M12
146,66
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Gerader Mantel mit Einschraubgewinde M10x1, 2252 Ohm, Durchmesser 6 mm, Länge 150 mm, M12-Steckverbinder
TH-22G-2252-M6-0150-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gerader Mantel mit Einschraubgewinde G1⁄2, 2252 Ohm, Durchmesser 6 mm, Länge 150 mm, M12-Steckverbinder
TH-22H-2252-M6-0150-M12
146,66
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Gerader Mantel mit Einschraubgewinde G1⁄4, 2252 Ohm, Durchmesser 6 mm, Länge 150 mm, M12-Steckverbinder
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Für andere Längen als 150 mm ändern Sie in der Modellnummer "-0150" entsprechend der gewünschten Länge, Aufpreis je weitere 25 mm.
Für einen Durchmesser von 3 mm ändern Sie in der Modellnummer "-M6" in "-M3".
Für die Ausführungen mit 3 kOhm, 5 kOhm oder 10 kOhm ändern Sie in der Modellnummer "-2252" in den gewünschten Wert: "-3000", "-5000" oder "-10000".
Für eine Version mit Doppelelement mit 6 mm Durchmesser ergänzen Sie die Modellnummer um "-DUAL" (nicht verfügbar für Fühler mit 3 mm Durchmesser), Aufpreis.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.