Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperature/Humidity/Dew Point Meter w/Optional Data Logger

THDP-10-SERIES

Temperature/Humidity/Dew Point Meter w/Optional Data Logger | THDP-10-SERIES

Temperature/Humidity/Dew Point Meter w/Optional Data Logger

2 year warranty CE
  • Temperature measurement: Ambient Temp. Dew Point Temp. Wet Bulb Temp. (THDP-10),
  • Heat index, WBGT temperature measurement (THDP-10-DL).
  • Hold function: Freeze current readings on LCD.
  • High/Low Temp. & RH alarm threshold setting.
  • Function: Maximum, Minimum, Average and Recall.
  • Auto power off function: Save battery power when not used.
  • Temperature unit: Selectable C or F.
  • Low Battery Indicator.
  • 99 Points Manual Recording (THDP-10).
  • On line recording up to 64,000 points to PC (THDP-10-DL).
  • Dimension: 160x60x40mm (Meter), Sensor tip (31mm)
  • Power : AAA Volt battery x 3 pcs
  • Two Year Warranty
  • Calibration Certificate Included
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The THDP-10 Series is a Handheld Digital Temperature, Humidity, Dew Point Meter with min/max, data storage, and data hold features. On Line Data Logging with DL Model


Battery
Life

Measurement
Distance

Features

Up to 10 Hours

2.6-10.5 ft

Visual and Audible Alarms
(Software)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
THDP-10
138,22
Lieferzeit: ab Lager
 
Handheld Temperature, Humidity, and Dew Point Meter
THDP-10-DL
162,69
Lieferzeit: ab Lager
 
Handheld Temperature, Humidity, and Dew Point Meter/Data Logger
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.