Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pipe Plug Thermistor Probes

THX-400-NPT Series

Pipe Plug Thermistor Probes | THX-400-NPT Series

Pipe Plug Thermistor Probes

Beschreibung

NOTE: The THX-400-NPT has been replaced by the TH-44000-NPT Series

This high pressure pressure plug sensor is ideal for vessel applications, pressurized containers, and applications requiring NPT secure mounting for fixed readings. This accurate thermistor probe is 2252 ohm @ 25°C. Accuracy is ±0.2°C from 0 to 75°C and ±1.0°C from -80 to +150°C. Its 304SS sheath has a 0.250" dia probe pipe plug, with 6' of 24 gage polyvinyl insulated stainless steel overbraided stranded wire, terminated with stripped leads. The THX-400-NPT thermistor probe features a pressure rating of 2500 PSI. Hex flats are 0.560" apart, and 0.635" across points. Flats width is 0.230".
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
THX-400-NPT-72
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pipe Plug Thermistor Probe
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.