Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The general purpose transition joint probe style is now available with any of our 44000 series thermistors as sensing elements. The probe transitions to 36" of PFA-insulated two-conductor lead wire and terminates in stripped leads.
For Special Options Consult Sales or Temperature Engineering for Availability and Pricing. For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: To order with a different Series 44000 element, replace the “44004” with the desired element. No add’l cost for different 0.2°C interchangeability elements. Add $11 for 0.1°C interchangeability elements. For phone plug termination, add “-PP” to end of model number and add $7 to price. Add $1/in for probe lengths over 12". Probes under 12", no add’l charge. Add $1.40/ft. for leads over 36", and modify model number. Ordering Example: (1) TJ36-44004-1/8-12 Transition Style Probe, 12, €161,26
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.