Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Leitungskonfigurationen für Thermoelementfühler mit Übergangsstelle

Leitungskonfigurationen für Thermoelementfühler mit Übergangsstelle |

  • Abisolierte Kabelenden, Kabelschuhe aus Thermoelemenmaterial oder Thermoelement-Steckverbinder
  • Edelstahlgeflecht
  • Armierte Kabel
  • Hochtemperatur-Ausführung für bis 480°C
  • Hochtemperatur-Ausführung für bis 815°C
Technische Referenz - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Thermeoelementfühler mit Übergangsstelle werden in der Standardausführung mit PTFE-isolierten Leitungen mit freien Enden geliefert.
Als Option können die folgenden Leitungskonfigurationen einfach durch Ergänzung der Modellnummer bestellt werden.


Standard-TJ-Fühler mit PTFE-isolierter Leitung

 Modellnummer bitte
 wie folgt ergänzen: 
 
 Leitungskonfiguration
 -LUG  mit kompensierten Kabelschuhen aus Thermoelementmaterial
 -OSTW-M  mit Thermoelementstecker OST in Standardgröße
 -SMPW-M  mit Thermoelementstecker SMP in Miniaturgröße

Standard-TJ-Fühler mit Edelstahlgeflecht

 Modellnummer bitte
 wie folgt ergänzen: 
 
 Leitungskonfiguration
 -SB  mit Edelstahl-umflochtener Anschlussleitung (freie Enden)
 -SB-LUG  mit kompensierten Kabelschuhen aus Thermoelementmaterial
 -SB-OSTW-M  mit Thermoelementstecker OST in Standardgröße
 -SB-SMPW-M  mit Thermoelementstecker SMP in Miniaturgröße

Standard-TJ-Fühler mit armiertem Kabel

 Modellnummer bitte
 wie folgt ergänzen: 
 
 Leitungskonfiguration
 -BX  mit armiertem Kabel (freie Enden)
 -BX-LUG  mit kompensierten Kabelschuhen aus Thermoelementmaterial
 -BX-OSTW-M  mit Thermoelementstecker OST in Standardgröße

Standard-TJ-Fühler als Hochtemperatur-Fühler bis 480°C

 Modellnummer bitte
 wie folgt ergänzen: 
 
 Leitungskonfiguration
 -CC  Verfügbar mit den gleichen Anschlüssen wie oben gezeigt,
 jedoch für hohe Temperaturen.
 Der gesamte Fühler ist bis 480°C einsetzbar.

Standard-TJ-Fühler als Hochtemperatur-Fühler bis 815°C

 Modellnummer bitte
 wie folgt ergänzen: 
 
 Leitungskonfiguration
 -CC-XCIB
 -CC-XCBX
 Verfügbar mit den gleichen Anschlüssen wie oben gezeigt,
 jedoch als Spezialfühler für besonders hohe Temperaturen
 bis zu 815°C, mit Nextel Keramikfaserisolierung und
 Inconel-Geflecht oder Edelstahlarmierung.


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Spezielle Kabelkonfigurationen für Mantelthermoelemente bitte separat anfragen.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.