Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mineralisoierte Feindraht-Thermoelemente mit 0,25 bis 1 mm Durchmesser und vergossener Übergangsstelle mit 1,0 m PFA-isolierter Leitung

(*)MTSS Feindraht-Serie

Feindraht-Thermoelementfühler | (*)MTSS Feindraht-Serie

Feindraht-Thermoelementfühler

  • Thermoelement-Fühler aus mineralisoliertem Kabel der Fehlertoleranz Klasse 1
  • 150 mm und 300 mm Länge ab Lager
  • 1 m PFA-beschichtete Anschlussleitung als Standard
  • Manteldurchmesser von 0,25 bis 1,0 mm
  • Mantel aus Edelstahl, Inconel® oder Super OMEGACLAD™ XL
  • Geerdete, nicht geerdete oder offenliegende Messspitze
  • Alle Fühler sind auf Druck und Isolation geprüft

Beschreibung

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Thermoelemente zu erhalten.

Die Feindraht-Thermoelementfühler der TJ-Serie sind vergossene Fühler mit Feder-Zugentlastung für Betriebsumgebungen bis 200°C. Sie sind als Standard mit 1 Meter PFA-isiolierter Anschlussleitung mit abisolierten Enden ausgestattet.


Thermoelement-Fühler mit Übergangstelle zur Anschlussleitung
Legierung/IEC
Farbcode
Manteldurchmesser
mm
Modellnummer
150mm Länge
Modellnummer
300mm Länge
K
NickelChrom-Nickel
Mantel aus Edelstahl
0,25
0,50
0,75
1,00

KMTSS-IM025(*)-150
KMTSS-IM050(*)-150
KMTSS-IM075(*)-150
KMTSS-IM100(*)-150

KMTSS-IM025(*)-300
KMTSS-IM050(*)-300
KMTSS-IM075(*)-300
KMTSS-IM100(*)-300
K
NickelChrom-Nickel
Mantel aus Inconel 600
0,25
0,50
0,75
1,00
KMTIN-IM025(*)-150
KMTIN-IM050(*)-150
KMTIN-IM075(*)-150
KMTIN-IM100(*)-150
KMTIN-IM025(*)-300
KMTIN-IM050(*)-300
KMTIN-IM075(*)-300
KMTIN-IM100(*)-300
K
NickelChrom-Nickel
Super OMEGACLAD™ XL
Mantel-
0,25
0,50
0,75
1,00
KMTXL-IM025(*)-150
KMTXL-IM050(*)-150
KMTXL-IM075(*)-150
KMTXL-IM100(*)-150
KMTXL-IM025(*)-300
KMTXL-IM050(*)-300
KMTXL-IM075(*)-300
KMTXL-IM100(*)-300
T
Kupfer-Konstantan
Mantel aus Edelstahl
0,50
0,75
1,00
TMTSS-IM050(*)-150
TMTSS-IM075(*)-150
TMTSS-IM100(*)-150
TMTSS-IM050(*)-300
TMTSS-IM075(*)-300
TMTSS-IM100(*)-300
J
Eisen-Konstantan
Mantel aus Edelstahl

0,25
0,50
0,75
1,00

JMTSS-IM025(*)-150
JMTSS-IM050(*)-150
JMTSS-IM075(*)-150
JMTSS-IM100(*)-150
JMTSS-IM025(*)-300
JMTSS-IM050(*)-300
JMTSS-IM075(*)-300
JMTSS-IM100(*)-300
N
OMEGALLOY™
Mantel aus Inconel 600
0,50
0,75
1,00
NMTIN-IM050(*)-150
NMTIN-IM075(*)-150
NMTIN-IM100(*)-150
NMTIN-IM050(*)-300
NMTIN-IM075(*)-300
NMTIN-IM100(*)-300
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
Super OMEGACLAD™ XL
Mantel-

0,50
0,75
1,00

NMTXL-IM050(*)-150
NMTXL-IM075(*)-150
NMTXL-IM100(*)-150

NMTXL-IM050(*)-300
NMTXL-IM075(*)-300
NMTXL-IM100(*)-300
*Messspitzentyp angeben: E (offenliegend), G (geerdet) oder U (nicht geerdet). **Andere Längen auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
KMTSS-IM025U-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle in Miniaturgröße, Typ K, 0,25 mm Außendurchmesser. 150 mm Länge. Nicht geerdete Messspitze
KMTSS-IM050U-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle in Miniaturgröße, Typ K, 0,5 mm Außendurchmesser. 150 mm Länge. Nicht geerdete Messspitze
KMTSS-IM075U-300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle in Miniaturgröße, Typ K, 0,75 mm Außendurchmesser. 300 mm Länge. Nicht geerdete Messspitze
KMTSS-IM100U-300
66,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle in Miniaturgröße, Typ K, 1,0 mm Außendurchmesser. 300 mm Länge. Nicht geerdete Messspitze
KMTSS-IM025G-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle in Miniaturgröße, Typ K, 0,25 mm Außendurchmesser. 150 mm Länge. Geerdete Messspitze
KMTIN-IM075U-300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle in Miniaturgröße, Typ K, 0,75 mm Außendurchmesser. 300 mm Länge. Nicht geerdete Messspitze
KMTXL-IM050U-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle in Miniaturgröße, Typ K, 0,5 mm Außendurchmesser. 150 mm Länge. Nicht geerdete Messspitze
KMTXL-IM100G-300
66,25
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle in Miniaturgröße, Typ K, 1 mm Außendurchmesser. 300 mm Länge. Geerdete Messspitze
TMTSS-IM075G-150
56,02
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle in Miniaturgröße, Typ T, 0,75 mm Außendurchmesser. 150 mm Länge. Geerdete Messspitze
NMTXL-IM050U-300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle in Miniaturgröße, Typ N, 0,5 mm Außendurchmesser. 300 mm Länge. Nicht geerdete Messspitze
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Zur Bestellung mit Ummantelung aus Edelstahl 310, 316 oder 321 ändern Sie bitte das Kürzel „SS“ in der Modellnummer zu „310SS“, „316SS“ oder „321SS“; (ohne Aufpreis).
Ordering Example: (1) KMTSS-IM050U-150 Thermoelement Typ K, nicht geerdete Messspitze, 0,5 mm ø, 150 mm Länge, Edelstahlmantel mit vergossener Übergangsstelle und 1 Meter PFA-isolierter Leitung, €38,85

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelement-Typ Wählen Sie:
K für Typ K
T für Typ T
N für Typ N
J für Typ J

(2) Mantelmaterial Wählen Sie:
SS für Edelstahl
IN für Inconnel
XL für Super Omegaclad XL

(3) Manteldurchmesser Wählen Sie:
025 für 0.25 mm
050 für 0.50 mm
075 für 0.75 mm
100 für 1.0 mm

(4) Thermoelement-Messspitzentyp Wählen Sie:
U für Nicht geerdet
G für Geerdet
E für Offenliegend

(5) Mantellänge Wählen Sie:
150 für 150 mm
300 für 300 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.