Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters

TLI & KTLI Series

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters | TLI & KTLI Series

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters

4.138,00 KTLI-318A-048/480V/3P

  • Heavy Duty Incoloy Heating Elements
  • Incoloy Riser and Junction Box
  • 2 to 18 kW
  • Optional Thermostat Kits are Available to Fit into Terminal Box
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.

FEATURES
These over-the-side immersion heaters are designed for vessels where through the side immersion heaters cannot be conveniently installed. These heaters are installed through the top of the vessel with the heated portion of the unit along the side or at the bottom of the tank. Natural circulation of the fluid inside vessel allows for even heat distribution. Terminal houses or lead wires are provided for power connections.

APPLICATIONS
Alkaline soaking and cleaning copper sulfate, electro cleaners, mild acid baths, wash and dip tanks containing alkali, oakite, caustic soda, detergent and other aqueous solutions.

SPECIFICATIONS
Wattage: 2 to 18 kW Power: 120, 240 480 V, 1 & 3 phase Watt Density: 40 W/in2
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
KTLI-318A-048/480V/3P
4.138,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
18 KW, 480 V
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Element Style Wählen Sie:
TLI- für Straight Element
KTLI- für Curved Element

(2) Number of Elements Wählen Sie:
2 für 2 Elements
3 für 3 Elements

(3) Watts Wählen Sie:
20 für 2 kW
30 für 3 kW
40 für 4 kW
60 für 6 kW
80 für 8 kW
10 für 10 kW
12 für 12 kW
15 für 15 kW
18 für 18 kW

(4) Riser Length in Inches Wählen Sie:
-036 für 36 inches
-048 für 48 inches

(5) Voltage Wählen Sie:
/120V für 120 Vac
/240V für 240 Vac
/480V für 480 Vac

(6) Single or 3 Phase Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Single Phase
/3P für 3 Phase
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.