Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Over The Side Immersion Heaters for Medium Oils

TLO & KTLO SERIES

Over The Side Immersion Heaters for Medium Oils | TLO & KTLO SERIES

Over The Side Immersion Heaters for Medium Oils

2.069,00 TLO-220A-036/120V

  • 2 to 10 kW
  • 120, 240, 480 V, 1 & 3 Phase
  • Heavy Duty Steel Heating Elements, Riser and Junction Box
  • Optional Thermostat Kits are Available to Fit into Terminal Box
  • Low Watt Density for Heating Medium Weight Oils
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a Immersion Heater works in this link or general information about industrial heater elements.

FEATURES
Tubular heating elements are brazed into a junction box. All wetted parts of TLO & KTLO Series heaters are steel. Sludge legs (to keep heated portion of the unit off the bottom of the tank) are standard.

APPLICATIONS
Medium weight oils, alkali, soaking cleaners, degreasing solutions, caustics, solvent type oils, heat transfer fluids.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.



kW Riser (A)
in (cm)
Straight Elements Curved Elements Wt.
Lb (kg)
Min. Tank
Clearance (B)--in (cm)
Model No. Min. Tank
Clearance (B)--in (cm)
Model No.
Two Elements — Steel, 20 W/in.2
236 (91)22 1/4 (57)TLO-220A-036/120V13 3/4 (35)KTLO-220A-036/120V9 (4)
236 (91)22 1/4 (57)TLO-220A-036/*13 3/4 (35)KTLO-220A-036/*9 (4)
336 (91)29 1/2 (75)TLO-230A-036/120V16 1/8 (41)KTLO-230A-036/120V10 (5)
336 (91)29 1/24 (75)TLO-230A-036/*16 1/8 (35)KTLO-230A-036/*10 (5)
548 (121)45 (103)TLO-250A-048/120V21 1/4 (57)KTLO-250A-048/120V10 (5)
548 (121)45 (103)TLO-250A-048/*21 1/4 (57)KTLO-250A-048/*12 (5)
648 (121)52 1/2 (133)TLO-260A-048/*23 1/2 (59)KTLO-260A-048/*13 (6)
748 (121)56 1/2 (144)TLO-260A-048/*24 7/8 (59)KTLO-260A-048/*14 (7)
Three Elements — Steel, 20 W/in2
336 (91)22 1/4 (57)TLO-330A-036/120V13 3/4 (35)KTLO-330A-036/120V12 (4)
336 (91)22 1/4 (57)TLO-330A-036/240V/**13 3/4 (35)KTLO-330A-036/240V/**12 (4)
336 (91)22 1/4 (57)TLO-330A-036/480V/**13 3/4 (35)KTLO-330A-036/480V/**12 (4)
4.536 (91)29 1/2 (75)TLO-345A-036/120V16 1/8 (41)KTLO-345A-036/120V13 (6)
4.536 (91)29 1/2 (75)TLO-345A-036/240V/**16 1/8 (41)KTLO-345A-036/240V/**13 (6)
4.536 (91)29 1/2 (75)TLO-345A-036/480V/**16 1/8 (41)KTLO-345A-036/480V/**13 (6)
648 (121)37 3/8 (95)TLO-360A-048/120V18 5/8 (47)KTLO-360A-048/120V13 (6)
648 (121)37 3/8 (95)TLO-360A-048/240V/**18 5/8 (47)KTLO-360A-048/240V/**13 (6)
648 (121)37 3/8 (95)TLO-360A-048/480V/**18 5/8 (47)KTLO-360A-048/480V/**13 (6)
7.548 (121)45 (103)TLO-375A-048/120V21 1/4 (54)KTLO-375A-048/120V14 (6)
7.548 (121)45 (103)TLO-375A-048/240V/**21 1/4 (54)KTLO-375A-048/240V/**14 (6)
7.548 (121)45 (103)TLO-375A-048/480V/**21 1/4 (54)KTLO-375A-048/480V/**14 (6)
948 (121)52 1/2 (133)TLO-390A-048/240V/**23 1/2 (60)KTLO-390A-048/240V/**15 (7)
948 (121)52 1/2 (133)TLO-390A-048/480V/**23 1/2 (60)KTLO-390A-048/480V/**15 (7)
1048 (121)56 1/2 (145)TLO-310A-048/240V/**24 7/8 (63)KTLO-310A-048/240V/**16 (7)
1048 (121)56 1/2 (145)TLO-310A-048/480V/**24 7/8 (63)KTLO-310A-048/480V/**16 (7)
* Designate voltage, i.e. insert 240 for 240 V or 480 for 480 V.
** Add the suffix “3P” to the model number for 3 phase power.
Optional thermostat kits are available to fit into heater terminal box.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TLO-220A-036/120V
2.069,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heater, 2 kW, 120 V, 1 phase power
TLO-360A-048/240V/3P
2.916,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heater, 6kW, 240V, 3 phase power
KTLO-250A-048/120V
3.291,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heater, 5 kW, 120 V, 1 phase power
KTLO-360A-048/480V
3.380,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heater, 6kW, 480V, 1 phase power
KTLO-360A-048/480V/3P
3.380,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 6kW, 480V, 3 phase power
KTLO-390A-048/480V/3P
3.929,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heater, 9kW, 480V, 3 phase power
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Model TLO-2 and KTLO-2 Series are available in 4 kW units. contact OMEGALUX™ for details.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Model Wählen Sie:
TLO für Model TLO
KTLO für Model KTLO

(2) Number of Elements Wählen Sie:
2 für 2 Elements
3 für 3 Elements

(3) Wattage Wählen Sie:
20 für 2 kW
40 für 4 kW
45 für 4.5 kW
50 für 5 kW
60 für 6 kW
75 für 7.5 kW
90 für 9 kW
10 für 10 kW

(4) Riser Wählen Sie:
36 für 36 in.
48 für 48 in.

(5) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 V
240V für 240 V
480V für 480 V

(6) Power Wählen Sie:
für Keine (Feld leer lassen)
/3P für 3 phase power
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.