Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Flanged Immersion Heaters for Lightweight Oil

TMO Series

Flanged Immersion Heaters for Lightweight Oil | TMO Series

Flanged Immersion Heaters for Lightweight Oil

  • TMO Series
    • 3 to 80 kw
    • Low Watt Density, 23 W/in2
    • Rugged Steel Sheath
    • U.L. Component Recognized with General Purpose Enclosure
    • For Low Viscosity Oil
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

kW Circ. Dim. B
in. (cm)
Wt.
lbs. (kg)
E-1 General Purpose Encl.1
Model No.
Dim. N
in. (cm)
E-2 Moisture
Tight/Explosion Res.Encl.2
Model No.
Dim. N
in. (cm)
3 Inch-150 Ibs. Steel Flange, 3 Steel Sheath Elements — 23 W/in2
3118 1/16 (46)16 (7)TMO-3035/240V/*1 (3)TMO-3035E2/240V/*3/4 (2)
3118 1/16 (46)16 (7)TMO-3035/480V/*1 (3)TMO-3035E2/480V/*3/4 (2)
4.5125 3/16 (64)17 (8)TMO-3045/240V/*1 (3)TMO-3045E2/240V/*3/4 (2)
4.5125 3/16 (64)17 (8)TMO-3045/480V/*1 (3)TMO-3045E2/480V/*3/4 (2)
6133 1/16 (84)18 (8)TMO-3065/240V/*1(3)TMO-3065E2/240V3/4 (2)
6133 1/16 (84)18 (8)TMO-3065/480V/*1 (3)TMO-3065E2/240V/3P3/4 (2)
7.5140 9/16 (103)20 (9)TMO-3075/480V/*1 (3)TMO-3075E2/480V/*3/4 (2)
9148 1/16 (122)21(10)TMO-3095/240V/*1 (3)TMO-3095E2/240V3/4 (2)
9148 1/16 (122)21(10)TMO-3095/480V/*1(3)TMO-3095E2/240V/3P3/4 (2)
† U.L. Listed
/* Add the suffix “3P” to the model number for 3-phase power.
/** Designate voltage, insert 120 for 120 VAC or 240 for 240 VAC.
NOTE: Larger flange sizes and kW ratings are available.
1. Heaters with General Purpose and Moisture Resistant Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2. Heaters with Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.


kW Circ.
& Ph.
Dim. B
in. (cm)
Wt.
lbs. (kg)
General Purpose Encl.1
Model No.
Dim. N
in. (cm)
E-3 Explosion Res. Encl.2
Model No.
Dim. N
in. (cm)
E-4 Moisture Res.Encl.11
Model No.
Dim. N
in. (cm)
5 Inch-150 Lb. Steel Flange, 6 Steel Sheath Elements — 23 W/in2
61-318 1/16 (46)27 (12)†TMO-6065/**/3P1 (3)TMO-6065E3/**/3P1 1/2 (4)TMO-6065E4/**/3P1 (3)
7.51-319 3/16 (50)30 (14)†TMO-6075/**/3P1 (3)TMO-6075E3/**/3P1 1/2 (4)TMO-6075E4/**/3P1 (3)
91-325 3/16 (64)32 (15)†TMO-6095/**/3P1 (3)TMO-6095E3/**/3P1 1/2 (4)TMO-6095E4/**/3P1 (3)
121-333 1/16 (84)33 (15)†TMO-6125/**/3P1 (3)TMO-6125E3/**/3P1 1/2 (4)TMO-6125E4/**/3P1 (3)
151-340 9/16 (103)35 (16)†TMO-6155/**/3P1 (3)TMO-6155E3/**/3P1 1/2 (4)TMO-6155E4/**/3P1 (3)
202-352 1/16 (132)38 (17)†TMO-6205/240V/3P1 (3)TMO-6205E3/240V/3P1 1/2 (4)TMO-6205E4/240V/3P1 (3)
201-352 1/16 (132)38 (17)†TMO-6205/480V/3P1 (3)TMO-6205E3/480V/3P1 1/2 (4)TMO-6205E4/480V/3P1 (3)
252-365 1/16 (165)42 (19)TMO-6255/240V/3P1 (3)TMO-6255E3/240V/3P1 1/2 (4)TMO-6255E4/240V/3P1 (3)
251-365 1/16 (165)42 (19)TMO-6255/480V/3P1 (3)TMO-6255E3/480V/3P1 1/2 (4)TMO-6255E4/480V/3P1 (3)
302-378 1/16 (198)46 (21)TMO-6305/240V/3P1 (3)TMO-6305E3/240V/3P1 1/2 (4)TMO-6305E4/240V/3P1 (3)
301-378 1/16 (198)46 (21)TMO-6305/480V/3P1 (3)TMO-6305E3/480V/3P1 1/2 (4)TMO-6305E4/480V/3P1 (3)
6 Inch-150 Lb. Steel Flange, 12 Steel Sheath Elements — 23 W/in2
182-325 1/8 (64)67 (30)TMO-1218/240V/3P1 (3)TMO-1218E3/240V/3P1 1/2 (4)TMO-1218E4/240V/3P1 1/2 (4)
182-325 1/8 (64)67 (30)TMO-1218/480V/3P1 (3)TMO-1218E3/480V/3P1 1/2 (4)TMO-1218E4/480V/3P1 1/2 (4)
242-333 (84)76 (34)TMO-1224/240V/3P2 (5)TMO-1224E3/240V/3P1 1/2 (4)TMO-1224E4/240V/3P1 1/2 (4)
242-333 (84)76 (34)TMO-1224/480V/3P1 (3)TMO-1224E3/480V/3P1 1/2 (4)TMO-1224E4/480V/3P1 1/2 (4)
302-340 1/2 (103)84 (38)TMO-1230/240V/3P2 (5)TMO-1230E3/240V/3P1 1/2 (4)TMO-1230E4/240V/3P1 1/2 (4)
302-340 1/2 (103)84 (38)TMO-1230/480V/3P1 (3)TMO-1230E3/480V/3P1 1/2 (4)TMO-1230E4/480V/3P1 1/2 (4)
362-348 (122)111 (50)TMO-1236/240V/3P2 (5)TMO-1236E3/240V/3P1 1/2 (4)TMO-1236E4/240V/3P1 1/2 (4)
362-348 (122)111 (50)TMO-1236/480V/3P1 (3)TMO-1236E3/480V/3P1 1/2 (4)TMO-1236E4/480V/3P1 1/2 (4)
8 Inch-150 Lb. Steel Flange, 18 Steel Sheath Elements — 23 W/in2
303-332 7/8 (84)112 (51)TMO-1830R1/**/3P1 (3)TMO-1830R1E3/**/3P3/4 (2)TMO-1830R1E4/**/3P1 1/2 (4)
403-343 11/16 (111)125 (57)TMO-1840R1/**/3P1 (3)TMO-1840R1E3/**/3P3/4 (2)TMO-1840R1E4/**/3P1 1/2 (4)
503-351 7/8 (132)130 (59)TMO-1850R1/240V/3P1 (3)TMO-1850R1E3/240V/3P1 (3)TMO-1850R1E4/240V/3P1 1/2 (4)
503-351 7/8(132)130 (59)TMO-1850R1/480V/3P1 (3)TMO-1850R1E3/480V/3P3/4 (2)TMO-1850R1E4/480V/3P1 1/2 (4)
803-378 7/8 (200)147 (67)TMO-1880R1/240V/3P1 1/4 (3)TMO-1880R1E3/240V/3P1 1/4(3)TMO-1880R1E4/240V/3P1 1/2 (4)
803-378 7/8 (200)147 (67)TMO-1880R1/480V/3P1 (3)TMO-1880R1E3/480V/3P3/4 (2)TMO-1880R1E4/480V/3P1 1/2 (4)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TMO-3035E2/480V/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 3 kW, 480 V, 3 phase
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Code in Part Number Wählen Sie:
12 für code 12
18 für code 18
30 für code 30
31 für code 31
60 für code 60
61 für code 61
62 für code 62
63 für code 63
64 für code 64
65 für code 65

(2) Code in Part Number Wählen Sie:
05 für code 05
18 für code 18
24 für code 24
25 für code 25
30 für code 30
35 für code 35
36 für code 36
40 für code 40
45 für code 45
50 für code 50
55 für code 55
65 für code 65
75 für code 75
85 für code 85
80 für code 80
95 für code 95

(3) Code in Part Number Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen)
R1 für code R1

(4) Enclosure Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für General Purpose Enclosure
E2 für E-2 Moisture Tight/Explosion Res.Enclosure
E3 für E-3 Explosion Res. Enclosure
E4 für E-4 Moisture Res.Enclosure

(5) Voltage Wählen Sie:
240V für 240 V
480V für 480 V

(6) Phase Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen)
/3P für 3 phase
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.