Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Severe Corrosive Solution Flanged Immersion Heaters

TMI Series

Severe Corrosive Solution Flanged Immersion Heaters | TMI Series

Severe Corrosive Solution Flanged Immersion Heaters

  • Heavy Duty for Severe Corrosive Solutions
  • 3-8 Inch 150 Ib. Steel Flange
  • 3 to 50 kW
  • Premium Grade Incoloy Sheath
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

FEATURES
Rugged construction. Sturdy .475" (1.2 cm) diameter Incoloy elements, welded to steel flanges provide superior rigidity and strength. Heavy duty jumper straps and terminal posts assure permanent tightness of connections and an extra margin of current carrying capacity.

kW Circ.
& Ph
Dim.B
in (cm)
Wt.
lb (kg)
E-1
General Purpose Encl.1
Model No.
Dim.N
in (cm)
E-2 Moisture Resistant/
Explosion-Resistant Encl.2
Model No.
Dim.N
in (cm)
Model No. Dim.N
in (cm)
3 Inch-150 lb. Steel Flange, 3 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
3118 1/16 (46)16 (7)TMI-3035/240V/*1 (3)TMI-3035E2/240V/*3/4 (2) 
3118 1/16 (46)16 (7)TMI-3035/480V/*1 (3)TMI-3035E2/240V/*3/4 (2) 
4.5125 3/16 (64)17 (8)TMI-3045/240V/*1 (3)TMI-3045E2/240V/*3/4 (2) 
4.5125 3/16 (64)17 (8)TMI-3045/480V/*1 (3)TMI-3045E2/480V/*3/4 (2) 
6133 1/16 (84)18 (8)TMI-3065/240V/*1 (3)TMI-3065E2/240V/*3/4 (2) 
6133 1/16 (84)18 (8)TMI-3065/480V/*1 (3)TMI-3065E2/480V/*3/4 (2) 
7.51-340 9/16 (103)19 (9)TMI-3075/240V/3P1 (3)TMI-3075E2/240V/3P3/4 (2) 
7.51-340 9/16 (103)19 (9)TMI-3075/480V/3P1 (3)TMI-3075E2/480V/3P3/4 (2) 
91-348 1/16 (122)21 (9)TMI-3095/240V/3P1 (3)TMI-3095E2/480V/3P3/4 (2) 
9148 1/16 (122)21 (9)TMI-3095/480V/*1 (3)TMI-3095E2/240V/*3/4 (2) 
5 Inch-150 Lb. Steel Flange, 6 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
General Purpose Encl.1   E-3 Explosion Res. Encl.2 E-4 Moisture Res.Encl.3
91-325 3/16 (64)32 (15)TMI-6095/**/3P1 (3)TMI-6095E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6095E4/**/3P1 (3)
121-333 1/16 (84)33 (15)TMI-6125/**/3P1 (3)TMI-6125E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6125E4/**/3P1 (3)
151-340 9/16 (103)35 (16)TMI-6155/**/3P1 (3)TMI-6155E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6155E4/**/3P1 (3)
201-352 1/16 (46)38 (17)TMI-6205/**/3P1 (3)TMI-6205E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6205E4/**/3P1 (3)
251-365 1/16 (64)42 (19))TMI-6255**/3P1 (3)TMI-6255E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6255E4/**/3P1 (3
302-378 1/16 (84)46 (21)TMI-6305/**/3P1 (3)TMI-6305E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6305E4/**/3P1 (3)
6 Inch-150 Lb. Steel Flange, 12 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
182-325 1/8 (64)67 (30)TMI-1218/**/3P1 (3)TMI-1218E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1218E4/**/3P1 1/2 (4)
242-333 (84)76 (34)TMI-1224/**/3P1 (3)TMI-1224E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1224E4/**/3P1 1/2 (4)
302-340 1/2 (103)84 (38)TMI-1230/**/3P1 (3)TMI-1230E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1230E4/**/3P1 1/2 (4)
362-348 (122)111(50)TMI-1236/**/3P1 (3)TMI-1236E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1236E4/**/3P1 1/2 (4)
8 Inch-150 Lb. Steel Flange, 18 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
303-332 7/8 (112)112(51)TMI-1830R1/**/3P1 (3) 
403-343 11/16 (125)125(57)TMI-1840R1/**/3P1 (3) 
503-351 7/8 (103)130(59)TMI-1850R1/**/3P1 (3) 
/* Add the suffix “/3P” to the model number for 3 phase power.
/** Designate voltage, i.e., 240V for 240 VAC or 480V for 480 VAC.
Note: Larger flange sizes and kW rating available. Contact OMEGALUX.®
1. Heaters with General Purpose & Moisture Resistant Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2. Heaters with Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified and are not intended for use in hazardous areas.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TMI-6095/480V/3P
4.679,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
9 kW heater powered by 3 phase 480 Vac
TMI-6125/240V/3P
5.102,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
12 kW heater powered by 3 phase 240 Vac
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Code in Part Number(from table above) Wählen Sie:
3035 für code 3035
3045 für code 3045
3065 für code 3065
3075 für code 3075
3095 für code 3095
6095 für code 6095
6125 für code 6125
6155 für code 6155
6205 für code 6205
6255 für code 6255
6305 für code 6305
1218 für code 1218
1224 für code 1224
1230 für code 1230
1236 für code 1236
1830R1 für code 1830R1
1840R1 für code 1840R1
1850R1 für code 1850R1

(2) Enclosure Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für general purpose enclosure
E2 für E-2 moisture resistant/explosion-resistant enclosure
E3 für E-3 explosion resistant enclosure
E4 für E-4 moisture resistant enclosure

(3) Voltage Wählen Sie:
/240V für 240 Vac
/480V für 480 Vac

(4) Phase Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 1 phase
/3P für 3 phase power
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.