Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Flanged Immersion Heater for Sump Oil Applications

TMO Series

Flanged Immersion Heater for Sump Oil Applications | TMO Series

Flanged Immersion Heater for Sump Oil Applications

3.407,00 TMO-30315E2T93/480V/3P

  • Type E-2 Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure Standard*
  • 240 V Models Include an Integral 3 Phase Thermostat
  • 3" (8 cm) 150 lb (68 kg) Steel Flange
  • Low Watt Density Steel Sheath Elements Suitable for Heating Sump Oil
  • 3 to 6 kW
  • 240 and 480 V, 3 Phase
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

FEATURES
Moisture tight/ explosion resistant enclosure provides dual protection from damaging effects of moisture and containment of an electrical flash within the terminal enclosure or the thermostat.

Adjustable thermostat. Sensitive, long lasting mechanism provides positive temperature control between 60°F (10°C) and 250°F (121°C).

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.



kW Volts Circ. Phase Dim. B.
in(cm)
Wt.
lb (Kg)
E-2 Moisture Tight/Explosion
Resistant Enclosure*
Model No.
Dim. N
in(cm)
32401325 1/4 (64)24(11)TMO-30315E2T93/240V/3P1 1/2 (4)
34801325 1/4 (64)24(11)TMO-30315E2T93/480V/3P1 1/2 (4)
42401333 1/16 (84)25(11)TMO-30415E2T93/240V/3P1 1/2 (4)
44801333 1/16 (84)25(11)TMO-30415E2T93/480V/3P1 1/2 (4)
62401348 1/16(122)29(13)TMO-30615E2T93/240V/3P1 1/2 (4)
64801348 1/16(122)29(13)TMO-30615E2T93/240V/3P1 1/2 (4)
* Heaters with Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TMO-30315E2T93/240V/3P
3.407,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heater, 3 kW, 240 V
TMO-30315E2T93/480V/3P
3.407,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heater, 3 kW, 480 V
TMO-30415E2T93/240V/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 4 kW, 240 V
TMO-30415E2T93/480V/3P
3.560,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heater, 4 kW, 480 V
TMO-30615E2T93/240V/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 6 kW, 240 V
TMO-30615E2T93/480V/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 6 kW, 480 V
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Other flange sizes and kW ratings are available. Contact OMEGALUX.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.