Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Immersion Heaters for Small Tank Applications

TMW-2

Immersion Heaters for Small Tank Applications | TMW-2

Immersion Heaters for Small Tank Applications

  • 1 1 /4 " NPT Brass Screw Plug
  • Copper Sheath Element
  • 64 - 86 W/In2
  • 750 - 5,000 Watts
  • 120 and 240 Volt, Single Phase
  • Without Terminal Cover
  • Without Thermowell
  • APPLICATION • Clean Water Heating

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Wattage: 750 to 5,000 watts
Power: 120 or 240 Vac
Watt Density: 64 - 86 W/in2
Sheath Material: Type TMW has a high watt density copper sheath, ideal for water heating applications.
Screw Plug: Type TMW has a 1 1/4"brass screw plug.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TMW-207A/120V
227,08
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,120 volt, single phase,750 watts
TMW-207A/240V
227,08
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,750 watts
TMW-210A/120V
237,90
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,120 volt, single phase,1000 watts
TMW-210A/240V
237,90
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,1000 watts
TMW-212A/120V
262,59
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,120 volt, single phase,1250 watts
TMW-212A/240V
286,23
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,1250 watts
TMW-215A/120V
274,38
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,120 volt, single phase,1500 watts
TMW-215A/240V
274,38
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,1500 watts
TMW-220A/120V
370,92
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,120 volt, single phase,2000 watts
TMW-220A/240V
359,16
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,2000 watts
TMW-225A/240V
393,55
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,2500 watts
TMW-230A/240V
449,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,3000 watts
TMW-240A/240V
496,50
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,4000 watts
TMW-250A/240V
552,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,5000 watts
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) TMW-212A/120V Clean water immersion heater,120volt, single phase, 1250 watt, €262,59
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.