Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Flanged Immersion Heaters for Clean Water

TM Series

Flanged Immersion Heaters  | TM Series

Flanged Immersion Heaters

  • Flange Sizes 3" to 5" of High Grade Steel
  • General Purpose, NEMA 1 Rated Enclosure or Moisture Resistant1, Explosion Resistant2 Enclosure Available
  • Sturdy 0.475"Diameter Copper Elements
  • 6 to 150 kW
  • 240 and 480 Vac Power, 1 and 3 Phase
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Please note: Approved pressure and/or temperature limited controls must be used to assure safe operation in the event of system malfunctions. See Temperature Section.

APPLICATIONS
For clean water pH 6 to 8 – Clean municipal water such as used in washing, rinsing and industrial processes with a pH factor range of pH 6 to pH 8.

For non-corrosive solutions – Non-corrosive water solutions or weak alkaline or acid content of up to 1% by volume, such as sodium carbonate, sodium chlorate or other neutral salts.

kW Circ. Dim.
in (cm)
B
Wt.
Ibs
(kg)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Res/Explos. Res. Encl2
Model No. Dim.
in (cm)
N
Model No. Dim.
in (cm)
N
3 Inch-150 lb. Steel Flange, 3 Copper Sheath Elements — 45 W/in2
6118 1/16 (46)16(7)TM-3065/240V/*1 (3)TM-3065E2/240V/*3/4 (2)
6118 1/16 (46)16(7)TM-3065/480V/*1 (3)TM-3065E2/480V/*3/4 (2)
9125 3/16 (64)17(8)TM-3095/240V/*1 (3)TM-3095E2/240V/*3/4 (2)
9125 3/16 (64)17(8)TM-3095/480V/*1 (3)TM-3095E2/480V/*3/4 (2)
12133 1/16 (84)18 (8)TM-3125/240V11/4 (3)TM-3125E2/240V1 (3)
12133 1/16 (84)18 (8)TM-3125/240V/3P1 (3)TM-3125E2/240V/3P3/4 (2)
12133 1/16 (84)18 (8)TM-3125/480V/*1 (3)TM-3125E2/480V/*3/4 (2)
15140 9/16 (103)20 (9)TM-3155/240V1 (3)TM-3155E2/240V1 1/4 (3)
15140 9/16 (103)20 (9)TM-3155/240V/3P11/4 (3)TM-3155E2/240V/3P3/4 (2)
15140 9/16 (103)20 (9)TM-3155/480V/*1 (3)TM-3155E2/480V/*3/4 (2)
18148 1/16 (122)21(10)TM-3185/240V11/4 (3)TM-3185E2/240V1 1/4 (3)
18148 1/16 (122)21(10)TM-3185/240V/*1 (3)TM-3185E2/240V/3P3/4 (2)
18148 1/16 (122)21(10)TM-3185/480V/*1 (3)TM-3185E2/480V/*3/4 (2)


kW Circ.
& Ph.
Dim.
in (cm)
B
Wt.
Ibs
(kg)
E-1 Gen.Purpose Encl1 E-3 Explosion Res. Encl.2 E-4 Moisture Res. Encl1
Model No. Dim.
in (cm)
N
Model No. Dim.
in (cm)
N
Model No. Dim.
in (cm)
N
5 Inch-150 Lb. Steel Flange, 6 Copper Sheath Elements — 45 W/in2
121-318 1/16 (46)30(14)TM-6125/**/3P1(3)TM-6125E3/**/3P1 1/2 (4)TM-6125E4/**/3P1(3)
151-319 3/16 (50)31(14)TM-6155/**/3P1(3)TM-6155E3/**/3P1 1/2 (4)TM-6155E4/**/3P1(3)
181-325 3/16 (64)33(15)TM-6185/**/3P1(3)TM-6185E3/**/3P1 1/2 (4)TM-6185E4/**/3P1(3)
242-333 1/16 (84)37(17)TM-6245/240V/3P1(3)TM-6245E3/240V/3P1 1/2 (4)TM-6245E4/240V/3P1(3)
241-333 1/16 (84)37(17)TM-6245/480V/3P1(3)TM-6245E3/480V/3P1 1/2 (4)TM-6245E4/480V/3P1(3)
302-340 9/16 (103)40(18)TM-6305/**/3P1(3)TM-6305E3/**/3P1 1/2 (4)TM-6305E4/**/3P1(3)
402-352 1/16 (132)51(23)TM-6405/**/3P1(3)TM-6405E3/**/3P1 1/2 (4)TM-6405E4/**/3P1(3)
602-378 1/16 (198)77(35)TM-6605/480V/3P1(3)TM-6605E3/480V/3P1 1/2 (4)TM-6605E4/680/3P1(3)
/* Add the suffix “/3P” to the model number for 3 phase power.
/** Specify voltage, i.e., 240V for 240 VAC or 480V for 480 VAC.
Note: Larger flange sizes and kW rating available. Please contact OMEGALUX for specific details.
1 Heaters with General Purpose and Moisture Resistant Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2 Heaters with Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TM-3065/240V/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 3 copper sheath elements, 6 kW, 240 V, 3 phase

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Number of Copper Sheath Elements Wählen Sie:
3 für 3 Copper Sheath Elements
6 für 6 Copper Sheath Elements

(2) Wattage Wählen Sie:
065 für 6 kW
095 für 9 kW
125 für 12 kW
155 für 15 kW
185 für 18 kW
245 für 24 kW
305 für 30 kW
405 für 40 kW
605 für 60 kW

(3) Enclosure Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für E-1 General Purpose Enclosure
E2 für E-2 Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
E3 für E-3 Explosion Resistant Enclosure
E4 für E-4 Moisture Resistant Enclosure

(4) Voltage Wählen Sie:
240V für 240 V
480V für 480 V

(5) Power Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 1 Phase Power
/3P für 3 Phase Power
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.