Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Panel-Mount Sockets, 3-Pin, Standard Size, for Thermocouples and RTDs

TPJ-(*)-F

Panel sockets for Thermocouples and RTDs | TPJ-(*)-F

Panel sockets for Thermocouples and RTDs

10,47 TPJ-K-F

  • Accepts Standard Size OTP Type 3-Pin Connectors
  • No Additional Mounting Hardware Required
  • No Installation Tools Required
  • Interlocking
  • Colour-Coded
  • Accept solid or stranded conductors up to 2 mm2 csa
  • Supplied with ID Number Labels
  • Panel Cutout Size: 16.3 x41.4mm
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mounting hardware has been eliminated in the TPJ-style panel sockets by including the retaining spring clips as a part of the body design. A small tab and notch are provided to maintain straight, even rows without the need for precision machining.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IEC Colour-Coded Sockets
  
TPJ-KI-F
10,47
Lieferzeit: ab Lager
 
3-pin socket for type K calibration, green
  
TPJ-TI-F
11,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-pin socket for type T calibration, brown
  
TPJ-J-F
10,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-pin socket for type J calibration, black
  
TPJ-E-F
10,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-pin socket for type E calibration, purple
  
TPJ-U-F
10,47
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3-pin socket for RTD/Pt100 or type B calibration, white
ANSI (USA) Colour-Coded Sockets
  
TPJ-K-F
10,47
Lieferzeit: ab Lager
 
3-pin socket for type K calibration, yellow
  
TPJ-T-F
10,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-pin socket for type T calibration, blue
  
TPJ-J-F
10,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-pin socket for type J calibration, black
  
TPJ-E-F
10,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-pin socket for type E calibration, purple
  
TPJ-U-F
10,47
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3-pin socket for RTD/Pt100 or type B calibration, white
Accessories
  
1-6L
5,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID labels, numbered 1-6
  
1-12L
6,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID labels, numbered 1-12
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSIRT-2
SIRT-2
47,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Connector removal tool
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: To Order: Specify "M" for male connector, or "F" for female connector . No extra charge
Ordering Example: (1) TPJ-KI-F IEC (green) 3-pin socket for type K calibration, €10,47
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.