Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Socket Extension Reaction Torque Sensors with 1/4, 3/8, 1/2 and 3/4" Square Drives< No Longer CE Certified

TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR

Socket Extension Reaction Torque Sensors | TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR

Socket Extension Reaction Torque Sensors

1.321,00 TQ103-25

  • Ideal for Use with Drive/ Socket Systems to Monitor or Verify Bolt Torque
  • Measures Torque in Both Clockwise and Counterclockwise Directions
  • Compact, Low Cost and Accurate
  • Easily Inserted Between Socket and Drive
  • Rugged Construction for Industrial Applications
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OMEGA ® TQ103 Series socket extension torque sensor is installed between a socket and drive to measure or verify bolt torque. The sensor can measure torque in both clockwise and counterclockwise directions. This unique sensor’s accuracy, cost and size make it ideal for a variety of industrial or laboratory applications.

SPECIFICATIONS
Rated Output: 1 to 3 mV/V (see chart)
Excitation: 10 Vdc, 20 Vdc maximum
Accuracy: ±0.37% FS
Linearity: ±0.25% FS
Hysteresis: ±0.25% FS
Repeatability: ±0.1% FS
Zero Balance: ±0.1% FS
Operating Temperature Range: 54 to 121°C (65 to 250°F)
Compensated Temperature Range: 0 to 76°C (32 to 170°F)
Thermal Effects: Zero: 0.002% FS/°F Span: 0.002% Rdg/°F
Maximum Load: 150% FS, safe; 300% FS, ultimate
Bridge Resistance: 1000 Ohms
Angular Deflection at FS:
Construction: Alloy Steel
Electrical: 2 ft (.6 m) of 4-conductor shielded, color coded PTFE cable with pigtail termination
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TQ103-1.5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Socket extension torque sensor with 1/2" drive and +/- 1,500 in-lb range
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.