Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount

TQ301

Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount | TQ301

Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount

782,61 TQ301-400

CE
  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Shielded Cable for Precise Low Noise Measurements
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ohms min.
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
AccuracyClass: ±0.2% FSO
Linearity, Hysteresis, and Repeatability: ±0.2% FSO Combined
Zero Balance: ±2% FSO
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Construction: Stainless Steel
Electrical: 4 ft (1.2 m) 4-conductor shielded PVC cable color coded
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TQ301-400
782,61
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Flange mounted reaction torque sensor with +/- 400 in-lb range
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.