Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount

TQ402

 | TQ402

1.332,24 TQ402-600

CE
  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ohms min.
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Accuracy : ±0.23% FSO
Linearity: ±0.2% FSO
Hysteresis: ±0.1% FSO
Repeatability: ±0.03% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp. Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Electrical: MS3102A-14S-6P or equal
Mating Connector: MS3106F-14S-6S (not included)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TQ402-600
1.332,24
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 600 in-lb range
TQ402-1.2K
1.332,00
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 1,200 in-lb range
TQ402-2K
1.628,00
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 2,000 in-lb range
TQ402-3K
1.628,00
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 3,000 in-lb range
TQ402-6K
1.912,00
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 6,000 in-lb range
TQ402-12K
2.063,00
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 12,000 in-lb range
MS3106E-14S-6S
€112,40
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mating connector (not inlcuded)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.