Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

 - Discontinued Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

TQ502A Series

Socket Extension Rotary Torque Sensor | TQ502A Series

Socket Extension Rotary Torque Sensor

2.778,00 TQ502A-600

1 year warranty
  • Ideal for Use with Production Fastening Applications
  • Bi-directional Measurement
  • Ideal for Use with Drive/Socket Systems
  • Used for Static or Dynamic Torque Measurement
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The TQ502A series has been discontinued. It is no longer available for sale in Europe.

SPECIFICATIONS
Rated Output: 1.5 to 3 mV/V nominal (calibration sheet provided)
Excitation: 20 Vdc maximum
Linearity: ±0.10% FS
Hysteresis: ±0.10% FS
Repeatability: ±0.1% FS
Zero Balance: ±1.0% FS
Operating Temp Range: -55 to 120°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 21 to 75°C (70 to 167°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.002% FS/°F
    Span: ±0.002% rdg/°F
Overload Capacity: 150% FS
Bridge Resistance: 1000 Ω
Maximum rpm: 5000
Construction:
    Sensor: Alloy steel
    Housing: Alloy aluminum
Electrical: Mating connector supplied

OPTIONS
Add as suffix after part number
-MB, Mounting Foot
-EN1024, 1024 ppr Angle Encoder
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
STANDARD TORQUE SENSORS
TQ502A-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 in-lb, 4 ft-lb, 6 NM, 1/4' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-125
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
125 in-lb, 10 ft-lb, 14 NM, 1/4' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-200
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
200 in-lb, 16 ft-lb, 23 NM, 3/8' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-600
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
600 in-lb, 50 ft-lb, 68 NM, 3/8' drive, 3.0 mV/V output
TQ502A-1.5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1500 in-lb, 125 ft-lb, 170 NM, 1/2' drive, 3.0 mV/V output
TQ502A-2.4K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2400 in-lb, 200 ft-lb, 271 NM, 1/2' drive, 3.0 mV/V output
ACCESSORY
TQ513-514-FOOTMOUNT
€156,94
Lieferzeit: 5 Wochen
 
User attachable foot mount
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Capacity Wählen Sie:
-50 für 50 in-lb
-125 für 125in-lb
-200 für 200in-lb
-600 für 600in-lb
-1.5K für 1500in-lb
-2.4K für 2400in-lb

(2) Encoder Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für No Option
-EN1024 für Integral 1024 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für None
-MB für Foot mounting bracket add $85
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.