Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Strain Gage Rotary Torque Transducers with Slip-Ring Transmission
Discontinued Product

TQ503

Strain Gage Rotary Torque Transducers with Slip-Ring Transmission | TQ503

CE
  • Clockwise or Counterclockwise Operation
  • Shunt Calibration
  • Square Drive or Shaft Connection
  • Robust and Reliable Design
  • Small Size

Beschreibung

The TQ503 has been discontinued. Please see the TQ502 as a possible substitute or contact our sales department.

SPECIFICATIONS
Rated Output: 2 mV/V
Excitation: 10 Vdc
Bridge Resistance:350 Ohms
Accuracy: ±0.2% FS
Max Load: 150% of rated torque
Rated Speed Range: 0 to 3000 RPM
Max Speed (10 Minutes): 5000 RPM
Compensated Temperature Range: +5 to 50°C (41 to 113°F)
Operating Temperature Range: -10 to 90°C (14 to 194°F)
Temperature Effects: ±0.015%/°C of FS
Max Acceleration: 100 G
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TQ503-500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
In line rotary torque sensor with +/- 500 Nm range and 3/4" square drive
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.