Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Ideal for Torque Measurement in Assembly Engineering and Metal Cutting Operations
Beschreibung
The TQ504 series is no longer available. Please see the TQ501 series or the TQ502 as potential substitutes, or
contact our sales/engineering department.
SPECIFICATIONS Electrical: Rated Output: ±5 Vdc Excitation: ±10 Vdc (±8 V to ±16 Vdc) Accuracy: ±0.5% of full scale Repeatability: < 0.1% of full scale Response Time: 0.3 ms Effect of Supply Voltage on Output Signal: 0.04% of full scale/V typical Supply Current: <+50 mA, <-30 mA Input Impedance: >100 K Ohms Cut-off Frequency: -3 db: 1 kHz Temperature Range: 10 to 55°C (50 to 131°F) Temperature Effects: Zero: < 0.2% of full scale/10°C (18°F) Span: < 0.5% of full scale/10°C (18°F)
MECHANICAL AND ELECTRICAL SPECIFICATIONS FOR ANGULAR SENSOR Output Voltage: 0 to 5 V Current Output Capacity of Open Collector: 16 mA (internal 10 KOhm pull-up) Resolution: 360 pulses per turn/per trace Duty Cycle: 50/50 ±20% Phase Relation, 1st to 2nd Trace: 90° lag clockwise rotation Output of Speed Sensor: 60 pulses per turn Max RPM: 7,000
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.