Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

 - Discontinued Rotating Torque meter, Shaft to Shaft Configuration

TQ513 Series

Rotating Torque meter | TQ513 Series

Rotating Torque meter

3.241,00 TQ513-100

1 year warranty
  • Rotating Torque meter for Operation Speed Up to 5000 RPM
  • Silver Slip Rings for Secure Connections
  • Optional Optical Encoder for Angle or Speed Measurement
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The TQ513 series has been discontinued and is no longer available in Europe.


The torque meter of the series TQ513 are designed to measure the rotating torque using shaft-to-shaft in-line placement. Heavy-duty silver slip rings provide secure transmission of power and signal from the rotating shaft to your instrumentation. An optional 1024 ppr optical encoder is available to measure angle or speed.

SPECIFICATIONS
Excitation Voltage: 20 Vdc maximum
Bridge Resistance: 1000 ohms
Output at Full Scale: 2.0 mV/V nominal
Linearity: 0.10% FS
Hysteresis: 0.10% FS
Zero Balance: 1.0% FS
Operating Temperature: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temperature: 21 to 76°C (70 to 170°F)
Thermal Effects
    Zero: 0.0036% FS/°C
     Span: 0.0036% FS/°C
Overload Capacity: 150% FS
Material:
    <100 in-lb: SS shafts, aluminum sensor
    ≥100 in-lb: Steel shaft and sensor
Maximum Shaft Speed: 5000 RPM
Electrical Connection: 4-pin twist lock connector (mating connector supplier); 10-pin twist lock connector with optional optical encoder (mating connector supplied)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Options
TQ513-514-FOOTMOUNT
€156,94
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Field installable Foot Mounting Bracket
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator's manual.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Capacity Wählen Sie:
-003 für 3.125in-lb
-006 für 6.25in-lb
-012 für 12.5in-lb
-030 für 31.25in-lb
-062 für 62.5in-lb
-100 für 100in-lb
-200 für 200in-lb
-500 für 500in-lb
-1K für 1000in-lb
-2K für 2000in-lb

(2) Encoder Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für No Option
-EN1024 für Integral 1024 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für None
-MB für Foot mounting bracket add $85
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.