Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

 - Discontinued Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration

TQ514

Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration | TQ514

5.076,00 TQ514-003

  • No Slip Rings for Quiet, High Speed Operation Up to
    10,000 RPM
  • Amplifed ±5 Vdc Output for Easy Computer Interface
  • Optional Optical Encoder for Angle or Speed Measurement
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The TQ514 series has been discontinued and is no longer available in Europe.


The TQ514 Series use a unique digital, non-contact wireless system to supply power to and transmit the signal from the rotating sensor. The digital torque signal is then converted and amplified to a ±5 Vdc analog signal. This system reduces noise and allows for higher operating speeds. An optional 512 ppr optical encoder is available to measure angle or speed.

SPECIFICATIONS
Excitation Voltage: 12 to 15 Vdc
Supply Current: 350 mA
Output at Full Scale: Isolated ±5 Vdc
Sample Rate: 20,000 samples per second
Bandwidth: dc to 1 kHz
Linearity: 0.10% FS
Hysteresis: 0.10% FS
Zero Balance: 1.0% FS
Operating Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Compensated Temperature: 21 to 76°C (70 to 170°F)
Thermal Effects
   Zero: 0.0036% FS/°C
   Span: 0.0036% FS/°C
Material:
   <100 in-lb: SS shafts, aluminum sensor
   ≥100 in-lb: steel shaft and sensor
Overload Capacity: 150% FS
Maximum Shaft Speed: 10,000 RPM
Electrical Connection: 10-pin twist lockconnector (mating connector supplied)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ACCESSORY
TQ513-514-FOOTMOUNT
€156,94
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Field installable mounting foot
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each unit comes complete with operator's manual.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Capacity Wählen Sie:
-003 für 3.125in-lb
-006 für 6.25in-lb
-012 für 12.5in-lb
-030 für 31.25in-lb
-062 für 62.5in-lb
-100 für 100in-lb
-200 für 200in-lb
-500 für 500in-lb
-1K für 1000in-lb
-2K für 2000in-lb

(2) Encoder Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für No Option
-EN512 für Integral 512 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für None
-MB für Foot mounting bracket add $85
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.